Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bouchons d’étanchéité

 (4 Types de produit)

Nos bouchons d’étanchéité haute pression scellent efficacement les trous percés à l’extérieur pour les applications air et gaz. Pour installer, insérez simplement le bouchon d’étanchéité à expansion dans le trou percé, puis insérez la bille à expansion dans son manchon. Les anneaux d’étanchéité rainurés spécialisés sur la bille du bouchon sont solidement intégrés dans le matériau du boîtier, assurant une étanchéité permanente et parfaite. Une fois insérée, la bille reste fermement en place. Éliminez les complexités : pas besoin de taraudage, d’alésage ou d’usinage de rainures de joints toriques. De plus, il n’y a pas de dépendance à l’égard de rubans ou de mastics. Nous proposons également des outils d’installation adaptés à chaque taille de bouchon. Les outils facilitent l’installation efficace du bouchon, améliorant l’intégrité du joint d’étanchéité en minimisant les fuites d’air ou de contaminants. Ces bouchons, lorsqu’ils sont insérés dans des trous percés, se fixent en place lorsque la bille à expansion s’enfonce dans le manchon, en intégrant ses anneaux d’étanchéité rainurés dans la matière du boîtier. Éliminant le besoin de filetage, d’alésage ou de rainurage de joint torique, ils offrent un joint d’étanchéité permanent sans adhésif ni étanchéité supplémentaire. Disponibles en options d’outils manuels et pneumatiques, il est essentiel de s’assurer que les billes sont correctement placées avant application. Très utilisée dans des secteurs tels que les applications pneumatiques, hydrauliques, automobiles et industrielles.


Bouchon d'étanchéité à expansion - métrique

Ces bouchons d'étanchéité à expansion de taille métrique sont destinés à offrir une étanchéité efficace aux hautes pressions des ouvertures ou des cavités, en obstruant la pénétration de poussière, d'humidité, d'air et de gaz.

La boule d'expansion est insérée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans le boîtier. Ils restent en place avec la boule appuyée contre l'épaulement d'alésage.

Ils sont simples à installer puisqu'ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques ou d'utilisation de rubans ou de mastics. Couramment utilisés dans des applications, dont les systèmes de transmission hydraulique, les systèmes pneumatiques, les systèmes hydrauliques, industrielles et les vannes.

  • Offrent une étanchéité efficace aux hautes pressions des ouvertures ou des cavités.
  • Obstruent la pénétration de poussière, d'humidité, d'air et de gaz.
  • Utilisés dans des applications, dont les systèmes de transmission hydraulique et les systèmes pneumatiques.
Séries: SRP0190

Bouchons d'étanchéité à expansion - pouces

Ces bouchons d'étanchéité à expansion en pouces sont destinés à offrir une étanchéité efficace aux hautes pressions des ouvertures ou des cavités, en obstruant la pénétration de poussière, d'humidité, d'air et de gaz.

La boule d'expansion est insérée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans le boîtier. Ils restent en place avec la boule appuyée contre l'épaulement d'alésage.

Ils sont simples à installer puisqu'ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques ou d'utilisation de rubans ou de mastics. Couramment utilisés dans des applications, dont les systèmes de transmission hydraulique, les systèmes pneumatiques, les systèmes hydrauliques, industrielles et les vannes.

  • Offrent une étanchéité efficace aux hautes pressions des ouvertures ou des cavités.
  • Obstruent la pénétration de poussière, d'humidité, d'air et de gaz.
  • Utilisés dans des applications, dont les systèmes de transmission hydraulique et les systèmes pneumatiques.
Séries: SRP0192, SRP0191

Outil d'installation pour bouchons d'étanchéité - Pouce

Ces outils d'installation pour bouchons d'étanchéité pour les tailles en pouces sont conçus pour aider à installer efficacement des bouchons d'étanchéité dans diverses applications. Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.

Les bouchons d'étanchéité sont ajustés dans un trou foré et la bille d'expansion est enfoncée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans la matière du boîtier pour obturer et étanchéifier le trou de manière permanente. La boule est maintenue en position. Ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques, juste un ruban ou du mastic.

La gamme de produits est proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations. Avant d'exercer une pression, veillez à vous assurer que la boule est bien en place. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.

  • Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.
  • Proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations.
  • Utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.
  • Pour les tailles en pouces.
Matière: Acier Séries: SRP0193

Outil d'installation pour bouchons d'étanchéité - métrique

Ces outils d'installation pour bouchons d'étanchéité pour les tailles métriques sont conçus pour aider à installer efficacement des bouchons d'étanchéité dans diverses applications. Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.

Les bouchons d'étanchéité sont ajustés dans un trou foré et la bille d'expansion est enfoncée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans la matière du boîtier pour obturer et étanchéifier le trou de manière permanente. La boule est maintenue en position. Ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques, juste un ruban ou du mastic.

La gamme de produits est proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations. Avant d'exercer une pression, veillez à vous assurer que la boule est bien en place. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.

  • Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.
  • Proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations.
  • Utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.
  • Pour les tailles métriques.
Matière: Acier Séries: SRP0193