Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(3 Types de produit)
Un protecteur de bride à face surélevée est un outil conçu pour protéger contre les dommages, la contamination et la rouille pendant le stockage, le transport et l'installation. Les brides sont des éléments essentiels des systèmes de tuyauterie, servant de connecteurs pour les tuyaux, les vannes, les pompes et d'autres machines afin de créer un réseau étanche. La face surélevée est une surface de bride particulière destinée à améliorer l'efficacité de l'étanchéité en assurant un meilleur contact avec le joint.
Bouchons protecteurs de brides à face surélevée - Ces bouchons sont spécialement conçus pour protéger les brides à face surélevée. Ils protègent les brides utilisées dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'eau. En outre, ils protègent la face usinée en relief et l'intérieur des tuyaux de la saleté et de l'humidité pendant les processus de grenaillage et de sablage.
Protecteurs de brides à face surélevée adhésifs - Ces protecteurs sont dotés d'un support adhésif et d'une conception simple à décoller et à coller. L'adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d'application. Ces protections sont idéales pour protéger les brides à face surélevée de manière efficace et pratique.
Les bouchons protecteurs de brides à face surélevée sont utilisés pour protéger les brides de pétrole, de gaz et d'eau. Ils protègent les surfaces exposées des équipements et les canalisations de la saleté et de l'humidité pendant les opérations de sablage. Répondent aux exigences des normes ANSI et ASME B16.5.
Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.
Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer