Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(3 Types de produit)
Les charnières encastrées, également appelées charnières cachées ou invisibles, remplissent un double rôle en combinant en alliant esthétique et praticité. Ces charnières sont conçues pour être dissimulées à l'intérieur de la porte, rendant leur emplacement invisible. L'objectif principal des charnières invisibles est de créer une surface homogène le long du bord extérieur de la porte.
En pratique, les charnières encastrées offrent un gain de place en permettant aux portes de s'ouvrir complètement sans entrave. Elles sont particulièrement utiles dans les espaces restreints où les charnières traditionnelles risquent de limiter l'ouverture de la porte.
En outre, de nombreuses charnières encastrées sont dotées de fonctions de réglage, ce qui permet aux utilisateurs d'ajuster avec précision l'alignement des portes et d'assurer un fonctionnement sans heurts au fil du temps.
Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.
Séries: SR5510
La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.
Séries: SR5468
La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.
Séries: SR5545
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer