Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(15 Types de produit)
Notre gamme de cache-boulons, écrous et vis est conçue pour offrir des avantages esthétiques et fonctionnels pour une large gamme d'applications. Fabriqués avec précision et disponibles dans différents matériaux, nos capes constituent la solution idéale pour protéger et améliorer vos projets.
Nos cache-boulons, écrous et vis sont disponibles dans une gamme de matériaux de haute qualité pour répondre à vos besoins spécifiques. Choisissez entre le polyéthylène haute densité (PEHD) pour une résistance supérieure, le polyéthylène basse densité (PEBD) pour la flexibilité, ou le plastique durable et le polypropylène robuste pour diverses conditions environnementales. Chaque matériau garantit des performances optimales, la longévité et la protection de vos fixations, ce qui fait de nos capes le choix idéal pour tout projet.
Que vous travailliez dans la fabrication de meubles, la métallurgie ou toute autre industrie nécessitant des fixations sûres et soignées, nos caches sont le choix idéal. Voici quelques exemples d'utilisation de nos capes :
Meubles : Parfaits pour dissimuler et protéger les boulons et les vis dans les chaises, les tables et les armoires, afin de garantir un aspect propre et fini.
Fabrication métallique : Indispensable pour couvrir les écrous et les boulons exposés dans les machines et les projets structurels, pour prévenir la rouille et donner un aspect poli.
Automobile : Largement utilisé pour recouvrir les boulons et les vis dans les véhicules, ajoutant à la fois sécurité et style.
Électronique : Idéal pour sécuriser les vis dans les appareils, en veillant à ce qu'elles restent couvertes et protégées.
Protection : Protège vos fixations de la saleté, de l'humidité et de la corrosion, prolongeant ainsi leur durée de vie et préservant leur fonctionnalité.
Sécurité : Réduisez le risque de blessure en couvrant les extrémités tranchantes des boulons et des vis, créant ainsi un environnement plus sûr sur le lieu de travail et à la maison.
Esthétique : Obtenez une finition lisse et professionnelle en dissimulant les fixations disgracieuses, ce qui améliore l'aspect général de vos projets.
Durabilité : Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, nos capes sont conçues pour résister à diverses conditions environnementales, garantissant ainsi des performances durables.
Polyvalence : Adaptés à un large éventail d'applications, nos capes offrent la flexibilité et l'adaptabilité nécessaires pour répondre aux exigences de vos projets.
Les capuchons pour vis à six pans creux s'adaptent fermement aux vis à six pans creux. Ils protègent contre les dommages et la contamination. Utilisés dans des secteurs tels que l'électronique et la fabrication de meubles.Utilisée pour dissimuler et protéger la vis à tête Allen contre la poussière, la saleté et les dommages.Elle peut aider à réduire le bruit et les vibrations en offrant une fixation plus sûre.Utilisée dans les industries de l’électronique ou du mobilier. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir Séries: , SR1805
Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.
Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.
Disponibles dans un éventail de coloris.
Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889
Ces capuchons protègent les vis à tête cruciforme exposées de la pénétration de la poussière et de la saleté. Ils sont faciles à installer en les tapotant simplement. Peuvent être utilisés pour les boîtiers électriques et l'appareillage de commutation.Conçue pour protéger les vis à tête cruciforme exposées de la poussière et de la saleté.Installation facile par simple pression sur la tête de visUtilisée sur les armoires électriques, les équipements de commutation et les applications industrielles. Matière: PE-HD, PELD - PIR Couleur: Beige, Ivoire, Blanc, Teck, Marron clair, Marron foncé, Noir Séries: SR1806
Les cache-vis décoratifs sont conçus pour couvrir les têtes de vis exposées. Ils offrent un aspect propre et un attrait décoratif. Le support adhésif facilite l'installation ; il se fixe solidement sur la tête de la vis. Disponibles en différentes couleurs. Utilisés dans des applications telles que la conception de meubles et d'automobiles.
Les capuchons de vis Pozidrive sont conçus pour couvrir les vis et fournir une finition soignée. Assurent une étanchéité qui empêche la poussière et la saleté de pénétrer dans l'appareil. Faciles à installer et à enlever par pression.
Les capuchons de rivets s'adaptent fermement sur le dessus des rivets aveugles. Protègent de la poussière et de la saleté, tout en offrant une finition propre pour les vis. Ils ne nécessitent pas d'outils supplémentaires pour l'installation. Utilisés dans les applications automobiles et industrielles.Conçues pour fournir une protection et une finition soignée pour les vis.Protègent contre la poussière et la saleté, les dommages et la corrosion.Utilisées pour des applications dans les secteurs de l’automobile, de la construction, de l’ameublement et de l’électroménager. Matière: PELD - PIR, PEHD, PEBD Couleur: Marron, Noir, Blanc, Beige, Gris Séries: , SR1814, SR1804
Les capuchons de vis se placent sur le dessus des vis. Permettent d'obtenir une finition propre, tout en protégeant contre la poussière et les dommages. Utilisés avec des panneaux de particules plaqués.Conçu pour offrir une apparence de surface soignée et professionnelle.Offre une finition soignée et protège les vis de la pénétration de poussière et de saletés.Utilisé pour couvrir les vis exposées dans le mobilier, les armoires et les applications automobiles. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Ivoire, Blanc, Marron foncé, Argent, Crème, Teck, Marron clair Séries: , SR1612
Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur. Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.
Les capuchons d'écrou Snap-on sont utilisés pour couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons. Il s'agit d'une conception encliquetable qui protège contre les dommages et l'exposition prolongée aux éléments. Quatre variétés sont disponibles, en fonction de l'utilisation et de la taille.Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.Améliorent l’apparence finie.Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant. Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812
Les capuchons de vis à six pans creux protègent les vis CHC, évitant les dommages causés par la corrosion et la pénétration d'impuretés. Ils ajoutent également un attrait esthétique. Peuvent tolérer des températures allant de -40 C à +150 C. Utilisés pour l'automobile et l'électricité.Utilisées à l’intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité des têtes de vis métalliques.Couvrez et protégez les vis à tête creuse de la poussière et de la saleté, tout en créant une finition rapide et propre.Utilisées dans les appareils électroménagers, les applications électriques et l’automobile. Matière: Silicone, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1628, SR1813
Les capes pour goujon se connectent aux goujons des colliers d'échafaudage et offrent une protection solide contre les dommages et la dégradation. Leur forme permet une installation rapide. Conçus pour résister à l'épreuve du temps et rester fiables.Les cache-écrou pour goujons offrent une protection dans les applications d’échafaudage. La conception leur permet d’être fixement installés sur tous les goujons de pince exposés sur vos échafaudages.Protègent contre les intempéries et réduisent le risque de blessure.Bonne étanchéité et durabilité. Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SR1048
Les capuchons Torx sont conçus pour s'adapter étroitement aux vis à tête Torx. Ils offrent une finition propre, tout en les dissimulant. Protègent la vis contre la poussière, la saleté et l'humidité. Faciles à appliquer grâce à un système d'emboîtement. Les applications comprennent l'assemblage automobile, industriel et électronique.
Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.
Les capuchons Uniscrew sont conçus pour donner un aspect affleurant. lls sont reliés à une rondelle par une charnière qui se replie proprement lorsqu'elle est insérée dans le capuchon. Faciles à installer par emboîtement. Protègent contre les dommages, l'humidité et la corrosion.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer