Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Passe-câbles & passe-fils

 (14 Types de produit)

Un passe-câble est un élément de gestion des câbles utilisé pour protéger les câbles et isoler les fils électriques. Pour faciliter la gestion, organiser et fixer les câbles pour prévenir les risques de trébuchement et se conformer aux règles de sécurité. Conçus pour assurer un ajustement serré afin d'éviter d'endommager les fils et les câbles, les passe-fils réduisent également les risques de chocs électriques. Les passe-câbles donnent un aspect soigné et organisé à toute installation tout en protégeant les câbles, les fils et les tuyaux contre les dommages et les menaces potentielles.

Généralement, un passe-câble est de forme ronde et se compose de deux pièces, l'une intérieure et l'autre extérieure. La pièce intérieure est insérée dans le trou du panneau métallique ou de l'application et la pièce extérieure s'adapte à la pièce intérieure, créant ainsi un joint. Ce joint permet d'empêcher la poussière, la saleté et l'humidité de pénétrer dans l'environnement ou d'assurer une prise sûre et ferme sur le fil ou le câble

Matériaux et types de passe-câbles:

La plupart des passe-câbles sont définis par les matériaux à partir desquels ils sont fabriqués.

Passe-câbles en caoutchouc: généralement fabriqués en caoutchouc thermoplastique et en EPDM et sont généralement utilisés pour protéger les fils et les tuyaux de l'abrasion et dédommagement.

Passe-câbles en plastique: généralement fabriqués en nylon et en PVC.

Les différents types de passe-files peuvent offrir des avantages spécifiques en fonction de l'utilisation et des conditions de travail, tels que la protection des fils électriques (EWP), l'étanchéité IP54 et la résistance aux fortes chaleurs. Ils sont largement utilisés dans divers secteurs, notamment les centres de données, les télécommunications, l'industrie automobile et les installations de fabrication.

Ils sont fréquemment utilisés dans les meubles de maison et de bureau, les bureaux d'ordinateur et les équipements audiovisuels.

Accessoires pour passe-câbles

Notre gamme comprend également une large sélection d'accessoires tels que les manchons isolants pour passe-câbles, conçus pour fournir un support et une protection supplémentaires aux câbles passant à travers les panneaux, et notre protection de bord peut être coupée à la longueur souhaitée et placée autour de la circonférence des trous et des bords des panneaux pour faciliter votre application. Tous les passe-fils et accessoires que nous stockons sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.

Vous pouvez acheter des passe-câbles ronds et des passe-câbles électriques et choisir parmi des normes telles que DIN et IP. Les passe-câbles sont disponibles en variété de formes, de tailles, de couleurs et de matériels. Nous avons donc élaboré quelques guides pratiques pour vous aider à choisir le passe-câble qui convient le mieux à votre projet.

Le Guide Ultime Des Accessoires De Câblage

La différence entre les gaines pour câbles, les gaines, les manchons et les tubes pour câble


Passe-fil modulable

Le passe-fil modulable peut être coupé selon vos exigences spécifiques, et peut s'adapter à diverses sections de câbles. Ils protègent les câbles passant à travers des panneaux et agissent en tant que bouchon d'obturation jusqu'à ce qu'ils soient coupés.

Passe-fil pour ouverture - Passe-fil à rabat NAS1368

Les passe-fils à rabat disposent de caractéristiques imperdables grâce aux brides présentes sur leur face extérieure. Cela permet une installation rapide et solide. Ces pièces sont conformes aux spécifications NAS1368-N10D.

Passe-fil pour ouverture - passe-fil à montage rapide

Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.

Passe-fil à membrane - Montage sur platine

La platine entrée de câbles permet l’entrée et la connexion de câbles sans outils pour machines et équipements. Disponible en plusieurs tailles, la plupart des modèles de la gamme sont ouverts et dotés d’une fente et d’un trou. Un modèle fermé non muni d’une fente et d’un trou est également disponible. Fabriqués en TPE TPV noir, ces passe-fils possèdent un indice de protection IP65. Ils sont adaptés à une utilisation à des températures allant de -30 C à 100 C. Une platine entrée de câbles peut être achetée séparément.

Passe-fil à membrane - Montage sur trou

Adaptés à des applications où l’espace est limité et où la polyvalence et l’aspect sont importants. Installation simple et rapide sans outillage. Étanches à la poussière et montage simple. Adaptés aux trous non filetés.

Passe-fil à membrane - Support

Les passe-fils permettent de faire traverser plusieurs câbles et fils, tout en offrant une protection contre les bords tranchants. Contribuent à maintenir les câbles bien rangés. Disponibles en plusieurs matières, dont : nylon naturel 6/6 UL94 V2 avec température de fonctionnement continue de 80 C ou caoutchouc silicone noir avec indice de dureté de 65 Shore A et température de fonctionnement continue de 180 C. Toutes les dimensions indiquées correspondent au produit lorsqu’il est installé.

Passe-fils - Standard / TPE

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 C et +135 C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C.

Passe-fils d'étanchéité IP67

Les passe-fil IP67 assurent une étanchéité contre la poussière et l'eau. Conviennent pour les applications extérieures. Forment un bouchon d’obturation jusqu’à la pose du câble. Ils peuvent supporter les vibrations.

Séries: SR1703

Passe-fils de bureau

Les passe-fils de bureau permettent de maintenir les câbles d'ordinateur, de téléphone et autres bien rangés sur l'espace de travail. Ils sont disponibles dans un éventail de styles et de couleurs.

Passe-fils isolants

Les canons isolants apportent un soutien et une protection accrus aux câbles et conduits passant au travers de panneaux.

Passe-fils standard

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Passe-fils à membrane

Les passe-fils à membrane sont dotés en leur centre d'une fine pellicule centrale pouvant être percée pour permettre le passage de différents calibres de fil dans un boîtier ou dans un panneau. Pour les découpes sur deux faces, une pellicule centrale est présente au centre du passe-fils, tandis que les découpes une face disposent d'une pellicule sur un côté du passe-fils.

Passe-fils à membrane - Découpe sur une seule face

Les passe-fils à membrane sont dotés en leur centre d'une fine pellicule centrale pouvant être percée pour permettre le passage de différents calibres de fil dans un boîtier ou dans un panneau. Alors que les découpes sur deux faces, une pellicule centrale est présente au centre du passe-fils, les découpes une face disposent d'une pellicule sur un côté du passe-fil.

Protections de bord

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712