Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(3 Types de produit)
Les poignées articulées sont un dispositif de manœuvre utilisé pour les systèmes de verrouillage et de déverrouillage, pour les portes et autres applications de composants mécaniques. Idéales pour les armoires et coffrets de petite taille et standard.
Notre gamme de poignées articulées comprend des verrous à mini poignée articulée et des verrous à poignée articulée qui sont utilisés dans l'industrie et le bâtiment. Elles constituent le choix idéal lorsque la facilité d'accès est essentielle.
Les serrures à poignée linéaire permettent de fermer les portes, les panneaux et les boîtiers de manière sûre et efficace. Elles utilisent un mécanisme de mouvement linéaire, dans lequel la poignée s'engage ou désengage facilement du loquet, assurant un maintien sûr.
La serrure permet un verrouillage multipoints via la tringle et les adaptateurs dans l'application avec le mécanisme de verrouillage. Elle offre une excellente résistance à l'usure, à la corrosion et aux facteurs environnementaux.
La serrure à levier mobile est installée sur un panneau avec une taille de passage standard. Le levier tourne vers le haut et vers le bas de 70 degrés pour une ouverture et une fermeture simples.
Les poignées articulées sont un type de poignée pivotante le plus souvent utilisé pour verrouiller et déverrouiller des portes et autres applications de composants mécaniques.
Notre gamme de verrous à mini poignée articulée est idéale pour les petites armoires et enceintes, car elle offre un seul point de verrouillage. Ils permettent de gagner de la place grâce à la taille réduite de leur poignée. Les poignées sont disponibles dans diverses finitions esthétiques et dans des formes ovales ou rectangulaires.
Un verrou à mini poignée articulée peut être utilisé dans les secteurs de l'industrie et de la construction, où l'ouverture et la fermeture des portes d'armoires nécessitent un accès facile.
Les poignées articulées sont un type de poignée pivotante le plus souvent utilisé pour verrouiller et déverrouiller des portes et autres applications de composants mécaniques.
Notre gamme de verrous à poignée articulée est idéale pour les armoires et enceintes de taille standard, et peut offrir plusieurs points de verrouillage.
Un verrou à poignée articulée peut être utilisé dans les secteurs de l'industrie et de la construction, où l'ouverture et la fermeture des portes d'armoires nécessitent un accès facile.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer