Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Brides coulissantes

 (3 Types de produit)

Nos brides coulissantes sont des solutions de serrage réglables et polyvalentes conçues pour maintenir en place les pièces ou les équipements pendant l'usinage ou l’assemblage. Elles offrent un serrage facile et rapide, ce qui les rend idéales pour diverses applications industrielles où des changements fréquents de pièces sont nécessaires.

Pour les applications impliquant des trous oblongs, Essentra propose des brides coulissantes spécialement conçues à cet effet. Ces brides offrent une prise fiable et sécurisée dans les fentes, assurant stabilité et précision dans le positionnement des pièces ou des composants.

Nous proposons également des brides coulissantes adaptées aux barres coulissantes solides et aux barres rondes solides. Ces brides sont conçues pour fixer solidement des pièces à ce type de barres, permettant un mouvement linéaire fluide et contrôlé tout en assurant un maintien sûr. Ces brides sont des outils précieux pour améliorer la productivité et la précision dans de nombreuses configurations industrielles et opérations de machines-outils.

Les contre-plaques et les règles sont des accessoires essentiels dans le domaine des machines-outils et des équipements industriels. Les contre-plaques sont utilisées pour élever les pièces ou les équipements à la hauteur souhaitée, en optimisant les processus d’usinage et l’accès aux outils. Les règles sont généralement munies de marquages de mesure ou d’échelles qui facilitent des réglages et un positionnement précis pendant les tâches d’usinage ou d’assemblage, contribuant ainsi à une précision et une efficacité accrues dans les opérations de fabrication. Nos contre-plaques et nos règles sont toutes deux utilisées avec notre gamme de brides coulissantes.


Brides coulissantes - pour trous fendus

Les brides coulissantes sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Elles se composent de deux parties qui s’emboîtent pour conférer une prise ferme sur l’équipement, tout en permettant aussi un réglage simple et un alignement. Un boulon ou un mécanisme de loquet peut être employé pour ouvrir et fermer les brides coulissantes.

Brides coulissantes pour trous fendus lorsqu’utilisées avec une règle, la ligne de mesure sur la bride coulissante permet un alignement rapide, facile et précis. Elles sont placées de manière fixe dans un assemblage pour une stabilité accrue. Elles ne sont adaptées qu’au mouvement linéaire droit d’une barre coulissante (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.

  • Résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.
  • Utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler les barres coulissantes dans des applications.
Matière: Zinc Séries: SR33970

Brides coulissantes - pour barre ronde solide

Les brides coulissantes pour barres rondes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres rondes solides dans des applications. Pour une meilleure stabilité, elles sont montées en position fixe dans l'assemblage.

Les brides coulissantes peuvent être destinées à des trous fendus pour une barre coulissante solide ou pour une barre ronde solide. La broche est tirée par le ressort interne avec une force de 70 N pour empêcher la broche de cliqueter. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre ronde solide (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux. Des dents sont présentes à l'intérieur et elle s'enclenche tous les 7,2 (=360/ 50).
Les brides coulissantes pour barres rondes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres rondes solides dans des applications.

  • Pour une meilleure stabilité, montées en position fixe dans l'assemblage.
  • La broche est tirée par le ressort interne avec une force de 70 N pour empêcher la broche de cliqueter.
  • Des dents sont présentes à l'intérieur et elle s'enclenche tous les 7,2 (=360/ 50).
Matière: Polyamide Séries: SR33980

Brides coulissantes - pour barre coulissante solide

Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Pour une meilleure stabilité, elles sont montées en position fixe dans l'assemblage.Les brides coulissantes peuvent être destinées à des trous fendus pour une barre coulissante solide ou pour une barre ronde solide. Avec la bride sur sa position off, la barre coulissante peut être déplacée à gauche ou à droite, à l'aide de deux poussoirs à bille à ressort pour un libre mouvement de la barre. Elles peuvent être verrouillées en place, en tournant à 90 la poignée de la bride coulissante. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre coulissante solide (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications.

  • Pour une meilleure stabilité, montées en position fixe dans l'assemblage.
  • Elles peuvent être verrouillées en place, en tournant à 90 la poignée de la bride coulissante.
  • Utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et les dispositifs médicaux.
Matière: Zinc Séries: SR33973, SR33972