Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Les rails linéaires, également appelés guides linéaires, servent de pivot pour faciliter le mouvement et soutenir la charge des équipements de manière linéaire, que ce soit dans une orientation verticale ou une orientation horizontale. Dans notre sélection, vous trouverez une gamme diversifiée de composants linéaires, notamment :
Rails linéaires miniatures: conçus pour un positionnement linéaire précis et reproductible, ces rails compacts ont une valeur inestimable pour les applications scientifiques. Ils économisent non seulement de l’espace, mais s’avèrent également rentables.
Rails de guidage linéaires: les guides linéaires à chaîne à billes sont des produits de base dans divers secteurs, en particulier dans la construction de machines, en raison de leur précision exceptionnelle et de leur capacité à supporter des charges lourdes. Ils offrent un mouvement linéaire fluide et constant. Les chariots disposent de rails à roulement à billes en acier trempé, équipés d’une cage à billes distinctive.
Guides à rails linéaires avec goulottes: fabriqués en aluminium léger, ces guides offrent une réduction de poids impressionnante de 60 % par rapport à leurs homologues en acier. En outre, l’aluminium présente une excellente résistance à la corrosion. Les goulottes et les roulements à billes, en acier ou en acier inoxydable, améliorent la durabilité de ces rails légers, assurant qu’ils peuvent résister à une utilisation rigoureuse.
Rails de support d’arbre: ces systèmes de support disposent d’un arbre en acier trempé ou de tiges linéaires résistantes à la corrosion fixées sur des glissières de support en alliage d’aluminium. Ils sont compatibles avec les chariots à bride ouverte et sans bride.
Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.
Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.
Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.
Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.
Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.
Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.
Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.
Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.
Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.
Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer