Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(4 Types de produit)
Chez Essentra Components, nos serrures et loquets robustes sont méticuleusement conçus pour protéger les équipements de valeur, renforcer les portes et sécuriser les compartiments, offrant ainsi une solution sécurisée pour diverses applications.
Ces solutions de verrouillage robustes privilégient à la fois la forme et la fonction, établissant la norme de fiabilité pour chaque cas d'utilisation.
Poignées en T encastrées à coupelle affleurante
- Combinent fonctionnalité et durabilité.
- Conçus pour une intégration sans faille.
- Mécanisme de loquet couramment utilisé dans diverses applications.
- Sécurisent les portes, panneaux, portails, armoires et enceintes.
- Comprennent une poignée ou une palette pour une opération facile.
- Fonctionnent avec un mécanisme de fermeture automatique.
- Comprennent un mécanisme de verrouillage pour une fermeture sécurisée.
Pênes de verrouillage de verrou à palette
- A acheter pour être utilisés en conjonction avec nos loquets de verrouillage à palette.
- Allient force et polyvalence pour des solutions de sécurité complètes.
Cette gamme de poignées en T convient particulièrement aux armoires à grandes portes. La matière inox et l'indice IP 65 rendent ces serrures à usage intensif adaptée aux environnements dangereux.
Cette butée de came est requise conjointement avec le verrou à palette à fermeture par claquement. Elle est en acier à finition zinguée.
Cette gamme de verrous quart de tour dispose d'une came qui se soulève et revient en place lorsque la porte est fermée. La gamme propose une version main gauche ou main droite avec un mécanisme d'entraînement à mors double de 5 mm.
Le verrou à palette est un verrou à pousser à usage intensif qui est particulièrement adapté aux grandes armoires. Les verrous peuvent être ouverts de l'intérieur en déplaçant la came. La fermeture par claquement requiert un dispositif de verrouillage à commande sous la référence 016A71E. Un éventail de matières, d'options de clés identiques ou clés différentes et un indice IP54 fournissent une solution pour l'environnement des applications et apportent une sécurité supplémentaire.
Séries: SR5538 ,SR5548
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer