Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Charnières à friction et à d’indexation

 (4 Types de produit)

Les charnières à friction ou indexables sont fréquemment utilisées dans les portails et les applications lourdes. Notre gamme comprend des charnières fabriquées en métal, en plastique et en acier inoxydable, avec des types réglables et à position fixe disponibles.

En ce qui concerne les options de montage, vous avez le choix entre les charnières à encastrer, à trou et à visser.

Avantages de l'utilisation des charnières à friction :

  • Mouvement contrôlé : Les charnières à friction offrent une résistance contrôlée au mouvement, permettant un positionnement doux et stable des portes, couvercles, panneaux et affichages. Cela aide à maintenir l'angle ou la position souhaitée sans support supplémentaire.
  • Élimination des supports secondaires : Avec les charnières à friction, il n'est souvent pas nécessaire d'ajouter des supports mécaniques supplémentaires tels que des vérins à gaz ou des barres de retenue. La charnière elle-même peut maintenir les composants en place, simplifiant la conception et réduisant le nombre de pièces.
  • Sécurité améliorée : En prévenant les mouvements soudains, les charnières à friction réduisent le risque de blessures causées par des fermetures ou ouvertures accidentelles. Ceci est particulièrement important dans les applications impliquant des composants lourds ou volumineux.

Consultez notre Centre de connaissances pour plus d'informations sur notre gamme de charnières.


Charnières à couple - deux axes

Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.

Charnières à couple constant - Contrôle de position

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

Charnières à friction - Force réglable

Les charnières à friction ajustables articulent et fixent le panneau, éliminant ainsi le besoin d'un vérin à gaz ou couvercle. Elles offrent une résistance à la libre circulation, empêchent la fermeture soudaine ou inattendue et réduisent le risque de dommages ou de blessures.

Contrairement aux charnières traditionnelles, elles permettent un contrôle précis de la force nécessaire pour faire pivoter ou maintenir un panneau, un couvercle ou un affichage en place. Le couple de serrage peut être réglé en tournant la vis intégrée. Cette fonctionnalité améliore les performances dans les applications qui nécessitent une stabilité et un positionnement précis tels que les équipements médicaux, les boîtiers industriels et l'électronique grand public. Matière: Aluminium, Nylon, POM, PA, Polymère acétal Couleur: , Noir, Blanc, Naturel Séries: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR491, SR1501

Position définie de la charnière tous les 30 degrés

Les charnières à cliquet sont des charnières à couple constant qui sont crantées tous les 30, permettant aux panneaux d'être positionnés et maintenus sans élément auxiliaire. Le couple est une valeur déterminée en usine qui ne peut être modifiée par l'utilisateur. Fabriquée en aluminium anodisé, plusieurs finitions sont disponibles pour répondre à des exigences esthétiques. Plusieurs valeurs de couple sont disponibles.