Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(7 Types de produit)
Les vibrations de machine peuvent provoquer des mouvements et des frottements contre les flexibles et entraîner une érosion du gainage.
Notre gamme comprend différents protecteurs de tuyaux qui vous aideront à lutter contre ces problèmes et à assurer une protection en cas de besoin.
Notre gamme propose des manchons de protection anti-feu, un manchon silicone parfait pour une utilisation dans les environnements hostiles et un éventail de protecteurs de tuyaux, conçus pour protéger contre l'abrasion et l'écrasement, tout en prolongeant la durée de vie de vos tuyaux.
Pour plus d'informations, consultez notre guide rapide sur la protection de flexibles hydrauliques.
Les gaines de protection contre le feu Standard et Premium protègent les câbles, les conduites hydrauliques et les tuyaux en caoutchouc contre les températures extrêmes, les flammes, la chaleur des radiations et les déversements de métal liquide. Le manchon intérieur a de fortes capacités d'isolation et peut résister à des températures allant jusqu'à 700 C. La variante Standard a un revêtement extérieur plus fin que l'option Premium.
Les manchons de protection des tuyaux sont des couvertures solides qui protègent les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et du bruit. Résistants à la chaleur, à l'ozone et aux abrasions. Peuvent résister à des températures allant de 110ºC à 185ºC.Excellente résistance à l’abrasionFacile à installer.Idéal pour les connecteurs, raccords, épissures, câbles et tuyaux. Matière: Nylon balistique 1050, PA, PES ; PO Couleur: Noir Séries: SR1080, , SR1108, SREHSS
Manchons de protection des tuyaux approuvés par la sécurité minière. Les revêtements durables sont approuvés pour protéger les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et les éclatements. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à +130 C. L'administration américaine de la sécurité et de la santé dans les mines (MSHA) a approuvé ce produit. Efficaces pour minimiser un flux concentré de fuites en trou d'épingle, tout en maintenant une résistance élevée à l'éclatement.Produit conforme aux normes de la MSHA (Mine Safety and Health Administration).Haute résistance contre l'abrasion et l'éclatementRésistance en température : -40 C à +130 C.Peut être marqué avec le logo de votre entreprise et les détails de la référence.Longueur standard du rouleau : 50 mètres. Matière: Polyester, Nylon Couleur: Noir Séries: , SR1082
Les embouts de manchon sont utilisés pour fixer le manchon de protection du tuyau en le sertissant sur le tuyau. Cela permet d'éviter les dommages et les fuites et de protéger les tuyaux de l'usure, de la pression et de la corrosion.
Les protections contre l'usure des tuyaux empêchent les surfaces abrasives de provoquer une usure ponctuelle. Des colliers de serrage peuvent être fixés dans les rainures moulées. Utilisées pour les tuyaux hydrauliques et les conduites d'essence et d'huile.
Les protecteurs de tuyaux en spirale sont destinés à protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion. Ils sont dotés d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure. Idéaux pour emballer des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.
Protecteurs de tuyaux en spirale pour la sécurité dans les mines. Les propriétés ignifuges et antistatiques sont approuvées, ce qui en fait un produit idéal pour les applications souterraines. Conçus pour protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion. Ils sont dotés d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure. Idéaux pour emballer des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer