Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(6 Types de produit)
Une sauterelle, également appelé fermeture à levier ou fermeture à bascule, est un mécanisme de fixation couramment utilisé pour sécuriser les portes, les trappes, les armoires et autres fermetures. Il se compose de deux éléments principaux : un crochet ou une boucle fixé(e) sur une surface et un loquet ou un fermoir monté sur la surface opposée. Ce loquet est conçu pour être tiré afin de se fermer, en rapprochant les deux surfaces. Le mécanisme comprend souvent un levier à ressort ou une bascule qui peut être déplacé pour engager ou désengager le loquet. Lorsqu'il est fermé, le pêne est solidement maintenu par le loquet, ce qui empêche toute ouverture involontaire.
Pour compléter la sauterelle, un contre-crochet est utilisé. Il sert de contrepartie en fournissant un point désigné pour que le loquet s'engage ou "s'accroche" lorsque la fermeture est sécurisée. Généralement installée sur la surface opposée au loquet, le contrre-crochet comporte un réceptacle ou une fente qui correspond à la forme du crochet ou de la boucle du loquet. Cela garantit une connexion sûre, empêchant une ouverture accidentelle et contribuant à la fiabilité globale du système de fixation.
Les sauterelles et les contre-crochets sont largement utilisés dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'industrie, l'aérospatiale et les biens de consommation. Ils existent en différentes tailles et conceptions pour s'adapter à diverses capacités de charge et exigences d'application, offrant une méthode efficace et rapide pour sécuriser les portes, les panneaux et autres fermetures.
Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)
Les grenouillères réglables sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles. La conception comporte un loquet vissé qui donne une plage de prise réglable. La gamme est proposée dans diverses matières pour convenir à l'environnement de l'application et il est possible de choisir entre une version cadenassable ou non cadenassable pour correspondre aux différents niveaux de sécurité exigés.
Séries: SR5028
Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable
Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.
Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.
Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer