Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.
La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Bleu, Jaune, Naturel Séries: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6507 € - 1,3665 € | 55818 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,2447 € - 0,514 € | 36302 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,4417 € - 0,9277 € | 11387 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,2687 € - 0,5641 € | 8532 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4627 € - 0,9716 € | 8155 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,4015 € - 0,8431 € | 20694 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,2044 € - 0,4293 € | 53055 En stock |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
0,1508 € - 0,3165 € | 6955 En stock |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,2492 € - 0,5202 € | 1028 En stock |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,203 € - 0,4262 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
0,0715 € - 0,1498 € | 2000 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1583 € - 0,3322 € | 927 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
0,1746 € - 0,3635 € | Demander le délai de livraison ici |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,0818 € - 0,1714 € | 14122 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2432 € - 0,5391 € | 4247 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,1865 € - 0,3917 € | 25111 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1286 € - 0,2695 € | 5000 En stock |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,2149 € - 0,4513 € | 5265 En stock |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,1063 € - 0,2228 € | Demander le délai de livraison ici |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,0133 € - 0,0208 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer