Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.
Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | FH | Couleur | Matière | TL | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10241028 | 39730 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Jaune
|
Silicone
|
14.0 mm | 0.551 in
|
||
11420 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
50.8 mm | 2 in
|
|||
3,4768 € - 3,4768 € | 169 En stock |
1.382 in
35.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Gris
|
Silicone
|
38.1 mm | 1.5 in
|
||
0,0548 € - 0,0608 € | 361752 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
9.5 mm | 0.374 in
|
||
825 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Blanc
|
Silicone
|
31.2 mm | 1.228 in
|
|||
19072 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Gris
|
Silicone
|
19.1 mm | 0.752 in
|
|||
500 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.6 mm | 1.008 in
|
|||
0,3165 € - 0,3165 € | 6313 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
31.8 mm | 1.252 in
|
||
0,4417 € - 0,4417 € | 3977 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
1998 En stock |
1.02 in
25.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
24.6 mm | 0.969 in
|
|||
0,0987 € - 0,0987 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.772 in
19.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
33.7 mm | 1.327 in
|
|||
24082 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
14.2 mm | 0.559 in
|
|||
0,4443 € - 0,4678 € | Demander le délai de livraison ici |
0.335 in
8.5 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
27.9 mm | 1.098 in
|
||
0,3076 € - 0,3076 € | 10064 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
23.5 mm | 0.925 in
|
||
741 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
|||
4544 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
|||
14396 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
15.9 mm | 0.626 in
|
|||
0,3753 € - 0,4178 € | 6450 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
25.4 mm | 1 in
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer