High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1806 € - 0,3573 € | 7218 En stock |
Noir
|
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Sans languette
|
4 - Usage intensif
|
||
9,4648 € - 9,4648 € | 58 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
23804 En stock |
Orange
|
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Sans languette
|
2
|
|||
43614 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
2981 En stock |
Orange
|
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
Sans languette
|
2
|
|||
108 En stock |
Vert
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
38425 En stock |
Noir
|
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
58 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
961 En stock |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
0,3193 € - 0,3193 € | 14913 En stock |
Noir
|
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
64207 En stock |
Noir
|
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
53189 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
343 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
149998 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
1050 En stock |
Noir
|
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
3,7015 € - 3,7015 € | 655 En stock |
Rose
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
150 En stock |
Noir
|
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
2606 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
6458 En stock |
Naturel
|
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer