Menu Rechercher

Bouton conique taraudé

En stock

Les boutons coniques taraudés offrent une poignée supérieure de forme sphérique avec une longueur d'axe supérieure et sont disponibles dans un large éventail de tailles et de formes. Ces boutons de type levier permettent une excellente prise pour les opérations de positionnement, de serrage et de déplacement.

Séries: SR1533 ,SR6538

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Ajouter au panier
2,0453 € - 2,8792 € 167 En stock
M6
Trou borgne taraudé
5100 En stock
M10
Goujon fileté
0,3448 € - 0,724 € 4648 En stock
M5
Insert taraudé
1,2404 € - 2,4917 € 5361 En stock
M10
Trou traversant
3,3456 € - 7,0253 € 450 En stock
M6
Trou borgne taraudé
8,4255 € - 8,4255 € 10 En stock
M12
Goujon fileté
Demander le délai de livraison ici
M10
Trou borgne taraudé
0,5955 € - 1,3161 € 3 En stock
M6
Goujon fileté
0,3866 € - 0,8681 € 4900 En stock
M6
Trou traversant
Demander le délai de livraison ici
M12
Trou borgne taraudé
3,6136 € - 4,8036 € 100 En stock
M10
Trou borgne taraudé
2,8187 € - 5,9183 € Demander le délai de livraison ici
M6
Trou borgne taraudé
0,616 € - 1,3509 € Demander le délai de livraison ici
M10
Trou traversant
200 En stock
M8
Trou borgne taraudé
1,8657 € - 3,7299 € 3926 En stock
M12
Insert taraudé
50 En stock
M12
Trou borgne taraudé
7,3493 € - 7,3493 € 1 En stock
M10
Goujon fileté
3,0873 € - 4,1184 € 157 En stock
M8
Trou borgne taraudé
0,9225 € - 1,4248 € 1430 En stock
M6;M8
Auto-taraudeur
0,8815 € - 1,3633 € 929 En stock
M10;M12
Auto-taraudeur
  • sur 4
Poignée fuselée 20.0 mm M6 Noir PA

10214152

Gamme de prix
2,8792 € - 2,0453 €

Niveaux de stock
167 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 23.0 mm M10 Noir

10260746


Niveaux de stock
5100 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 16.0 mm M5 Noir PA

10261101

Gamme de prix
0,724 € - 0,3448 €

Niveaux de stock
4648 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'insert
    Nylon
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 28.0 mm M10 Noir PA

10261187

Gamme de prix
2,4917 € - 1,2404 €

Niveaux de stock
5361 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'insert
    Nylon
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 21.0 mm M6 Noir Phénolique

10189368

Gamme de prix
7,0253 € - 3,3456 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée fuselée 28.0 mm M12 Noir

10189474

Gamme de prix
8,4255 € - 8,4255 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
Poignée fuselée 25.0 mm M10 Noir PA

10214213


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 18.0 mm M6 Noir

10260722

Gamme de prix
1,3161 € - 0,5955 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 19.0 mm M6 Noir PA

10261163

Gamme de prix
0,8681 € - 0,3866 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'insert
    Nylon
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 26.0 mm M12 Noir Phénolique

10189450


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 26.0 mm M10 Noir PA

10214220

Gamme de prix
4,8036 € - 3,6136 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 18.0 mm M6 Noir Phénolique

10189337

Gamme de prix
5,9183 € - 2,8187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 21.0 mm M10 Noir PA

10260777

Gamme de prix
1,3509 € - 0,616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 23.0 mm M8 Noir Phénolique

10189429


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 31.5 mm M12 Noir PA

10261149

Gamme de prix
3,7299 € - 1,8657 €

Niveaux de stock
3926 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'insert
    Nylon
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 29.0 mm M12 Noir Phénolique

10189306


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 26.0 mm M10 Noir

10189436

Gamme de prix
7,3493 € - 7,3493 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
Poignée fuselée 25.0 mm M8 Noir PA

10214206

Gamme de prix
4,1184 € - 3,0873 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 35.1 mm M6;M8 PP Noir

10558393

Gamme de prix
1,4248 € - 0,9225 €

Niveaux de stock
1430 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur bouton (mm)
    50.8 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    16.0 mm
  • Taille de filetage interne
    M6;M8
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
  • Type d'insert
    Auto-taraudeur
Poignée fuselée 35.1 mm M10;M12 PP Noir

10558461

Gamme de prix
1,3633 € - 0,8815 €

Niveaux de stock
929 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur bouton (mm)
    50.8 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    18.3 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
  • Type d'insert
    Auto-taraudeur