Menu Rechercher

Bouton conique taraudé

En stock

Les boutons coniques taraudés offrent une poignée supérieure de forme sphérique avec une longueur d'axe supérieure et sont disponibles dans un large éventail de tailles et de formes. Ces boutons de type levier permettent une excellente prise pour les opérations de positionnement, de serrage et de déplacement.

Séries: SR1533 ,SR6538

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Ajouter au panier
2,1423 € - 3,1878 € 213 En stock
M10;M12
Auto-taraudeur
1,4145 € - 2,1935 € 249 En stock
M10;M12
Auto-taraudeur
  • sur 4
Poignée fuselée 41.4 mm M10;M12 TPE Noir

10558492

Gamme de prix
3,1878 € - 2,1423 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur bouton (mm)
    61.5 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    19.1 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
  • Type d'insert
    Auto-taraudeur
Poignée fuselée 35.1 mm M10;M12 TPE Noir

10558478

Gamme de prix
2,1935 € - 1,4145 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur bouton (mm)
    50.8 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    12.7 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
  • Type d'insert
    Auto-taraudeur