Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,7668 € - 8,7945 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage femelle
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
4,7929 € - 4,8257 € | 9 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
8,982 € - 9,0148 € | 30 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
6,6973 € - 6,727 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
1.26 in
32.0 mm
|
PP
|
||
4,7929 € - 4,8257 € | 20 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
4,4751 € - 4,5079 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
4,7929 € - 4,8257 € | 7 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
8,6756 € - 8,6971 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
2,7859 € - 2,8187 € | 195 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
9,5838 € - 11,9925 € | 5 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
3,3886 € - 3,3999 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Filetage femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
4,1799 € - 4,1943 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
13,161 € - 16,4513 € | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
2,7203 € - 2,7418 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
7,6987 € - 7,7326 € | 20 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage femelle
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
4,2886 € - 4,2988 € | 8 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
6,8654 € - 6,8982 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
8,982 € - 9,0148 € | 10 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
4,6832 € - 4,7047 € | 8 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
8,6756 € - 8,6971 € | 30 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer