Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,3378 € - 11,6645 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
12,6588 € - 15,826 € | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
5,3084 € - 5,3412 € | 4 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
12,792 € - 15,9695 € | 172 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
1,9413 € - 4,7488 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage femelle
|
|
Phénolique
|
||
9,676 € - 12,0848 € | 1 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
4,7929 € - 4,8257 € | 9 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
8,7668 € - 8,7945 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage femelle
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
4,4751 € - 4,5079 € | 50 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
6,8654 € - 7,1073 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
3,3886 € - 3,3999 € | 6 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
4,2886 € - 4,2988 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
4,4751 € - 4,5079 € | 190 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
4,7929 € - 4,8257 € | 81 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
6,153 € - 6,1746 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
6,5364 € - 6,5805 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
9,43 € - 11,7875 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
PP
|
||
9,3378 € - 11,6645 € | 2 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
12,9765 € - 16,2258 € | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
5,0122 € - 6,2402 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage femelle
|
|
Phénolique
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer