Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
266 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
4,7929 € - 4,8257 € 7 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
2,7203 € - 2,7418 € 58 En stock
25.0 mm
M5
Threaded Male
16.0 mm
PP
3,5864 € - 3,5977 € 36 En stock
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
3,323 € - 3,3456 € 4 En stock
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
4,4751 € - 4,5079 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
PP
4,8472 € - 4,9138 € 74 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PP
6,2955 € - 6,5261 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
8,6756 € - 8,6971 € 30 En stock
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
9,676 € - 12,0848 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Filetage femelle
11.0 mm
TPE
2,6106 € - 5,33 € 157 En stock
50.0 mm
M10
Filetage femelle
Phénolique
5,7031 € - 5,7471 € 56 En stock
50.0 mm
M10
Filetage femelle
14.0 mm
PP
12,8433 € - 16,0413 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Filetage femelle
13.0 mm
PP
1,0844 € - 2,4333 € 778 En stock
32.0 mm
M6
Goujon
15.0 mm
Phénolique
11,2853 € - 14,1143 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Femelle
11.0 mm
Nylon
2,478 € - 6,1471 € 919 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
3,6953 € - 8,947 € 479 En stock
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
5,7359 € - 5,7359 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PP
9,3992 € - 9,3992 € 233 En stock
60.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
1,9417 € - 4,808 € 979 En stock
60.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
12,1668 € - 12,1668 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
M12
Goujon
50.0 mm
PA
  • sur 14
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222942

Gamme de prix
4,8257 € - 4,7929 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant M5 25.0 mm PP Noir

10222744

Gamme de prix
2,7418 € - 2,7203 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP

10222614

Gamme de prix
3,5977 € - 3,5864 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222812

Gamme de prix
3,3456 € - 3,323 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222867

Gamme de prix
4,5079 € - 4,4751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222980

Gamme de prix
4,9138 € - 4,8472 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223048

Gamme de prix
6,5261 € - 6,2955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 63.0 mm Mâle M12 PP

10223109

Gamme de prix
8,6971 € - 8,6756 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 43.0 mm Femelle M8 PP ; TPE Bleu

10364987

Gamme de prix
12,0848 € - 9,676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 50.0 mm Femelle M10 Phénolique Noir

10400821

Gamme de prix
5,33 € - 2,6106 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm Femelle M10 PP

10222683

Gamme de prix
5,7471 € - 5,7031 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 53.0 mm Femelle M10 PP Orange

10636121

Gamme de prix
16,0413 € - 12,8433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Bouton à lobes 32.0 mm M6 (L)

10251881

Gamme de prix
2,4333 € - 1,0844 €

Niveaux de stock
778 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant 56.0 mm Embout M10 PA Gris

10635582

Gamme de prix
14,1143 € - 11,2853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant 40.0 mm M8 35.0 mm Acier PA

10280744

Gamme de prix
6,1471 € - 2,478 €

Niveaux de stock
919 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant 60.0 mm M8 40.0 mm Acier PA

10280584

Gamme de prix
8,947 € - 3,6953 €

Niveaux de stock
479 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant 60.0 mm M10 25.0 mm Acier PP

10275498

Gamme de prix
5,7359 € - 5,7359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    60.0 mm
Volant 60.0 mm M12 30.0 mm Acier inoxydable PP

10275504

Gamme de prix
9,3992 € - 9,3992 €

Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    65.0 mm
Volant 60.0 mm M8 30.0 mm Acier PA

10280546

Gamme de prix
4,808 € - 1,9417 €

Niveaux de stock
979 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 70.0 mm M12 50.0 mm Acier PA

10188118

Gamme de prix
12,1668 € - 12,1668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    70.0 mm
  • Hauteur totale
    85.0 mm