Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.
La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.
Séries: SR2169
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Matière | Longueur de la base | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,715 € - 0,715 € | 1488 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Adhésif
|
||
1,0584 € - 1,0584 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Adhésif
|
||
0,6104 € - 0,6104 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.984 in
75.8 mm
|
Vis
|
||
30,3032 € - 30,3032 € | 300 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Adhésif
|
||
1,0846 € - 1,0846 € | 427 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Adhésif
|
||
0,942 € - 0,942 € | Demander le délai de livraison ici |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Adhésif
|
||
0,6153 € - 0,6153 € | 2402 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Adhésif
|
||
0,8938 € - 0,8938 € | 19200 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.063 in
27.0 mm
|
Adhésif
|
||
10007617 | 14,2796 € - 14,2796 € | Demander le délai de livraison ici |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Adhésif
|
|
1,4598 € - 1,4598 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Adhésif
|
||
0,8192 € - 0,8192 € | 6757 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.984 in
75.8 mm
|
Adhésif
|
||
0,7523 € - 0,7523 € | 570 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Adhésif
|
||
19,0176 € - 19,0176 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Adhésif
|
||
1,8359 € - 1,8359 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
PA
|
7.063 in
179.4 mm
|
Adhésif
|
||
0,8971 € - 0,8971 € | 1053 En stock |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Adhésif
|
||
15,3545 € - 15,3545 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Adhésif
|
||
0,9717 € - 0,9717 € | 600 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Adhésif
|
||
1,2974 € - 1,2974 € | Demander le délai de livraison ici |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
3.079 in
78.2 mm
|
Adhésif
|
||
10022832 | 0,8104 € - 0,8104 € | 15444 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
5.059 in
128.5 mm
|
Vis
|
|
2,358 € - 2,358 € | 2370 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
2.409 in
61.2 mm
|
Adhésif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer