Menu Rechercher

Brides coulissantes - pour barre coulissante solide

En cours de production

Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Pour une meilleure stabilité, elles sont montées en position fixe dans l'assemblage.Les brides coulissantes peuvent être destinées à des trous fendus pour une barre coulissante solide ou pour une barre ronde solide. Avec la bride sur sa position off, la barre coulissante peut être déplacée à gauche ou à droite, à l'aide de deux poussoirs à bille à ressort pour un libre mouvement de la barre. Elles peuvent être verrouillées en place, en tournant à 90 la poignée de la bride coulissante. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre coulissante solide (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications.

  • Pour une meilleure stabilité, montées en position fixe dans l'assemblage.
  • Elles peuvent être verrouillées en place, en tournant à 90 la poignée de la bride coulissante.
  • Utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et les dispositifs médicaux.
Matière: Zinc Séries: SR33973, SR33972

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h5 l1 l2 d1 h1 Pour barre Largeur x Hauteur h3 Ajouter au panier
70,7865 € - 94,382 € Demander le délai de livraison ici
6.0
5.5
64,7185 € - 86,2948 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
58,6608 € - 78,2075 € Demander le délai de livraison ici
6.0
4.5
70,7865 € - 94,382 € Demander le délai de livraison ici
4.5
5.5
62,689 € - 83,5888 € Demander le délai de livraison ici
6.0
5.5
62,689 € - 83,5888 € Demander le délai de livraison ici
4.5
5.5
70,7865 € - 94,382 € Demander le délai de livraison ici
6.0
5.5
58,6608 € - 78,2075 € Demander le délai de livraison ici
8.0
4.5
62,689 € - 83,5888 € Demander le délai de livraison ici
8.0
5.5
62,689 € - 83,5888 € Demander le délai de livraison ici
6.0
5.5
64,7185 € - 86,2948 € Demander le délai de livraison ici
14.0
5.5
62,689 € - 83,5888 € Demander le délai de livraison ici
6.0
5.5
60,6595 € - 80,8828 € Demander le délai de livraison ici
15.0
4.5
62,689 € - 83,5888 € Demander le délai de livraison ici
8.0
5.5
62,689 € - 83,5888 € Demander le délai de livraison ici
4.5
5.5
64,7185 € - 86,2948 € Demander le délai de livraison ici
8.0
4.5
64,7185 € - 86,2948 € Demander le délai de livraison ici
18.0
5.5
58,6608 € - 78,2075 € Demander le délai de livraison ici
6.0
4.5
60,6595 € - 80,8828 € Demander le délai de livraison ici
11.0
4.5
62,689 € - 83,5888 € Demander le délai de livraison ici
6.0
5.5
  • sur 2
Bride coulissante 32x12 5.5 50.0 Zinc

20191139

Gamme de prix
94,382 € - 70,7865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
  • w2
    35.0
Bride coulissante 25x9 5.5 50.0 Zinc

20191177

Gamme de prix
86,2948 € - 64,7185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Couleur de la poignée
    Acier inoxydable
  • d1
    5.5
  • h5
    11.0
  • w2
    20.0
Bride coulissante 12x12 4.5 40.0 Zinc

20190972

Gamme de prix
78,2075 € - 58,6608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
  • w2
    28.0
Bride coulissante 25x9 5.5 50.0 Zinc

20191115

Gamme de prix
94,382 € - 70,7865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
  • w2
    35.0
Bride coulissante 25x12 5.5 50.0 Zinc

20191009

Gamme de prix
83,5888 € - 62,689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
  • w2
    35.0
Bride coulissante 25x9 5.5 50.0 Zinc

20191054

Gamme de prix
83,5888 € - 62,689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
  • w2
    35.0
Bride coulissante 25x12 5.5 50.0 Zinc

20191122

Gamme de prix
94,382 € - 70,7865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
  • w2
    35.0
Bride coulissante 16x16 4.5 40.0 Zinc

20190989

Gamme de prix
78,2075 € - 58,6608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    4.5
  • h5
    8.0
  • w2
    28.0
Bride coulissante 32x16 5.5 50.0 Zinc

20191023

Gamme de prix
83,5888 € - 62,689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
  • w2
    35.0
Bride coulissante 32x12 5.5 50.0 Zinc

20191016

Gamme de prix
83,5888 € - 62,689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
  • w2
    35.0
Bride coulissante 25x12 5.5 50.0 Zinc

20191184

Gamme de prix
86,2948 € - 64,7185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Couleur de la poignée
    Acier inoxydable
  • d1
    5.5
  • h5
    14.0
  • w2
    20.0
Bride coulissante 25x12 5.5 50.0 Zinc

20191061

Gamme de prix
83,5888 € - 62,689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
  • w2
    35.0
Bride coulissante 16x16 4.5 40.0 Zinc

20191160

Gamme de prix
80,8828 € - 60,6595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Couleur de la poignée
    Acier inoxydable
  • d1
    4.5
  • h5
    15.0
  • w2
    20.0
Bride coulissante 32x16 5.5 50.0 Zinc

20191085

Gamme de prix
83,5888 € - 62,689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
  • w2
    35.0
Bride coulissante 25x9 5.5 50.0 Zinc

20190996

Gamme de prix
83,5888 € - 62,689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
  • w2
    35.0
Bride coulissante 16x16 4.5 40.0 Zinc

20191108

Gamme de prix
86,2948 € - 64,7185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    4.5
  • h5
    8.0
  • w2
    28.0
Bride coulissante 32x16 5.5 50.0 Zinc

20191207

Gamme de prix
86,2948 € - 64,7185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Couleur de la poignée
    Acier inoxydable
  • d1
    5.5
  • h5
    18.0
  • w2
    20.0
Bride coulissante 12x12 4.5 40.0 Zinc

20191030

Gamme de prix
78,2075 € - 58,6608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
  • w2
    28.0
Bride coulissante 12x12 4.5 6.0 Zinc

20191153

Gamme de prix
80,8828 € - 60,6595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Couleur de la poignée
    Acier inoxydable
  • d1
    4.5
  • h5
    11.0
  • w2
    20.0
Bride coulissante 32x12 5.5 50.0 Zinc

20191078

Gamme de prix
83,5888 € - 62,689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
  • w2
    35.0