Ces brides ID Xpansion sont conçues pour maintenir des pièces sur un diamètre interne, pour un usinage de haute densité sur des fraises verticales ou horizontales. Le diamètre peut être compris entre 4,1 mm et un maximum de 250 mm. Ce produit peut également servir de mandrin d'élargissement sur un tour.
Le profil surbaissé est adapté aux opérations secondaires sur les pièces à usiner sur tour. Elles peuvent accueillir plus de pièces par plaque tournante de pièces à usiner ou plaque de fixation et sont simples à fabriquer à la bonne taille sur un tour ou une fraiseuse.
Une clé hexagonale ou des vérins hydrauliques sont utilisés pour l'installer et le serrer. Elles disposent d'un corps en acier doux et sont utilisées pour l'usinabilité, les dispositifs médicaux, la fabrication électronique et les applications automobiles.
Matière: Acier doux Séries: SR12051
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h3 | d5 | h2 | h1 | d4 | d1 +0.000|-0.050 | d3 min | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
6.1
|
4.1
|
7.6
|
10.7
|
M2
|
20.0
|
4.1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
152.4
|
29.3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
11.2
|
19.0
|
24.9
|
M6
|
31.5
|
12.2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
13.2
|
19.0
|
24.9
|
M8
|
37.5
|
13.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
75.5
|
29.3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
17.5
|
16.3
|
22.2
|
28.6
|
M10
|
50.0
|
18.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
107.5
|
29.3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
7.2
|
16.0
|
21.8
|
M4
|
29.7
|
7.1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20.6
|
20.3
|
25.4
|
31.8
|
M12
|
56.0
|
23.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
69.5
|
29.3
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer