Menu Rechercher

Cape haute résistance pour tuyau

En stock

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

  • Utilisée pour protéger l’extrémité d’un tuyau de la poussière, de la saleté et d’autres impuretés.
  • Utilisée dans les applications de plomberie, de chauffage, de ventilation et industrielles.
  • Résistance à des températures comprises entre 66 C et -40 C.
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1389

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière h d1 Ajouter au panier
0,0904 € - 0,2108 € 4026 En stock
Jaune
PE
12.7 mm
19.0 mm
1,7763 € - 3,7299 € 36 En stock
Jaune
PE
31.0 mm
82.5 mm
0,8059 € - 1,8805 € Demander le délai de livraison ici
Jaune
PE
24.3 mm
50.8 mm
1,34 € - 3,1248 € 328 En stock
Jaune
PE
30.0 mm
70.0 mm
10081792 0,5688 € - 1,3259 € 266 En stock
Jaune
PE
26.6 mm
44.5 mm
0,7208 € - 1,6833 € 1056 En stock
Jaune
PE
28.4 mm
47.7 mm
0,8343 € - 1,9434 € 218 En stock
Jaune
PE
28.4 mm
54.0 mm
0,5014 € - 1,1691 € 800 En stock
Jaune
PE
24.6 mm
35.0 mm
0,5045 € - 1,1754 € 1036 En stock
Jaune
PE
28.4 mm
38.0 mm
0,4238 € - 0,9905 € 647 En stock
Jaune
PE
25.4 mm
31.8 mm
  • sur 2
Cape haute résistance pour tuyau 19.0 mm 12.7 mm Jaune

10083376

Gamme de prix
0,2108 € - 0,0904 €

Niveaux de stock
4026 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 82.5 mm 31.0 mm Jaune

10082362

Gamme de prix
3,7299 € - 1,7763 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 50.8 mm 24.3 mm Jaune

10068922

Gamme de prix
1,8805 € - 0,8059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 70.0 mm 30.0 mm Jaune

10082263

Gamme de prix
3,1248 € - 1,34 €

Niveaux de stock
328 En stock
Caractéristiques
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 44.5 mm 26.6 mm Jaune

10081792

Gamme de prix
1,3259 € - 0,5688 €

Niveaux de stock
266 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 47.7 mm 28.4 mm Jaune

10082317

Gamme de prix
1,6833 € - 0,7208 €

Niveaux de stock
1056 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 54.0 mm 28.4 mm Jaune

10072417

Gamme de prix
1,9434 € - 0,8343 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 35.0 mm 24.6 mm Jaune

10082287

Gamme de prix
1,1691 € - 0,5014 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 38.0 mm 28.4 mm Jaune

10072967

Gamme de prix
1,1754 € - 0,5045 €

Niveaux de stock
1036 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 31.8 mm 25.4 mm Jaune

10070123

Gamme de prix
0,9905 € - 0,4238 €

Niveaux de stock
647 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790