Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: PVC, EVA Couleur: Noir, Jaune, Rouge Séries: SR1066, SR6110
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4313 € - 0,8118 € | 1449 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
0,4999 € - 0,6174 € | Demander le délai de livraison ici |
0.969 in
24.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
1,2639 € - 2,6547 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,2118 € - 0,4356 € | 4489 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,5373 € - 1,1283 € | 4797 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
0,3731 € - 0,5015 € | 8291 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,1701 € - 0,3573 € | 229224 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,3568 € - 0,4356 € | 30050 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,394 € - 0,4419 € | 7713 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,2537 € - 0,3353 € | 643 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
0,4761 € - 0,4921 € | 4654 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
1,4388 € - 3,0217 € | 840 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,3373 € - 0,7867 € | 2752 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,4015 € - 0,8431 € | 4998 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
0,6104 € - 0,8619 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
0,0843 € - 0,1561 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
10020630 | 0,1551 € - 0,2824 € | 596 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
|
0,2224 € - 0,376 € | 5395 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
0,3597 € - 1,2129 € | 6347 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,7701 € - 0,8683 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer