Menu Rechercher

Capes à languette

En stock

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: PVC, EVA Couleur: Noir, Jaune, Rouge Séries: SR1066, SR6110

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
135 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière Type Ajouter au panier
0,4313 € - 0,8118 € 1449 En stock
17.4 mm
Rouge
PVC
2
0,4999 € - 0,6174 € Demander le délai de livraison ici
24.6 mm
Noir
PVC
2
1,2639 € - 2,6547 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
Noir
PVC
2
0,2118 € - 0,4356 € 4489 En stock
18.8 mm
Noir
PVC
2
0,5373 € - 1,1283 € 4797 En stock
15.9 mm
Rouge
PVC
2
0,3731 € - 0,5015 € 8291 En stock
22.0 mm
Noir
PVC
2
0,1701 € - 0,3573 € 229224 En stock
15.3 mm
Noir
PVC
2
0,3568 € - 0,4356 € 30050 En stock
17.4 mm
Noir
PVC
2
0,394 € - 0,4419 € 7713 En stock
17.4 mm
Noir
PVC
2
0,2537 € - 0,3353 € 643 En stock
7.5 mm
Rouge
PVC
2
0,4761 € - 0,4921 € 4654 En stock
13.2 mm
Rouge
PVC
2
1,4388 € - 3,0217 € 840 En stock
38.1 mm
Noir
PVC
2
0,3373 € - 0,7867 € 2752 En stock
23.8 mm
Noir
PVC
2
0,4015 € - 0,8431 € 4998 En stock
10.8 mm
Rouge
PVC
2
0,6104 € - 0,8619 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
Rouge
PVC
2
0,0843 € - 0,1561 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Rouge
PVC
2
10020630 0,1551 € - 0,2824 € 596 En stock
7.7 mm
Rouge
PVC
2
0,2224 € - 0,376 € 5395 En stock
11.1 mm
Rouge
PVC
2
0,3597 € - 1,2129 € 6347 En stock
20.6 mm
Noir
PVC
2
0,7701 € - 0,8683 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
Noir
PVC
2
  • sur 7
Capes à languette 17.4 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020821

Gamme de prix
0,8118 € - 0,4313 €

Niveaux de stock
1449 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 24.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10020173

Gamme de prix
0,6174 € - 0,4999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 34.9 mm 38.0 mm PVC Noir

10020258

Gamme de prix
2,6547 € - 1,2639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 18.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10020098

Gamme de prix
0,4356 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
4489 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 15.9 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020807

Gamme de prix
1,1283 € - 0,5373 €

Niveaux de stock
4797 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 22.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10020159

Gamme de prix
0,5015 € - 0,3731 €

Niveaux de stock
8291 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 15.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10020029

Gamme de prix
0,3573 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
229224 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 17.4 mm 13.0 mm PVC Noir

10020074

Gamme de prix
0,4356 € - 0,3568 €

Niveaux de stock
30050 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 17.4 mm 25.0 mm PVC Noir

10020081

Gamme de prix
0,4419 € - 0,394 €

Niveaux de stock
7713 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 7.5 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020623

Gamme de prix
0,3353 € - 0,2537 €

Niveaux de stock
643 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.5 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 13.2 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020777

Gamme de prix
0,4921 € - 0,4761 €

Niveaux de stock
4654 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.2 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 38.1 mm 50.0 mm PVC Noir

10020272

Gamme de prix
3,0217 € - 1,4388 €

Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 23.8 mm 25.0 mm PVC Noir

10020166

Gamme de prix
0,7867 € - 0,3373 €

Niveaux de stock
2752 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 10.8 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020715

Gamme de prix
0,8431 € - 0,4015 €

Niveaux de stock
4998 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 18.8 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020845

Gamme de prix
0,8619 € - 0,6104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.1 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020739

Gamme de prix
0,1561 € - 0,0843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 7.7 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020630

Gamme de prix
0,2824 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
596 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.1 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020722

Gamme de prix
0,376 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
5395 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10020142

Gamme de prix
1,2129 € - 0,3597 €

Niveaux de stock
6347 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 28.6 mm 38.0 mm PVC Noir

10020227

Gamme de prix
0,8683 € - 0,7701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2