Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: PVC, EVA Couleur: Noir, Jaune, Rouge Séries: SR1066, SR6110
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1522 € - 0,3353 € | 55000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,1835 € - 0,2172 € | Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
0,2224 € - 0,376 € | 5395 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
0,3717 € - 0,8118 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
0,4388 € - 0,9214 € | 10160 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
0,0843 € - 0,1561 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
0,2283 € - 0,2441 € | 4202 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
10020630 | 0,1551 € - 0,2824 € | 596 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
|
0,2731 € - 0,6049 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,1806 € - 0,4011 € | 1475 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
1,097 € - 3,2284 € | Demander le délai de livraison ici |
1.606 in
40.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,2254 € - 0,6049 € | 3077 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,3879 € - 0,5516 € | 146 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,1286 € - 0,2306 € | 15946 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,2074 € - 0,6425 € | 97466 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,2791 € - 0,5767 € | 1528 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
2,4179 € - 5,0778 € | 1092 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,1415 € - 0,3886 € | 10995 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
0,2149 € - 0,3541 € | Demander le délai de livraison ici |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
0,5119 € - 0,6832 € | 3994 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer