Menu Rechercher

Capes à languette

En stock

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: PVC, EVA Couleur: Noir, Jaune, Rouge Séries: SR1066, SR6110

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
135 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière Type Ajouter au panier
0,1522 € - 0,3353 € 55000 En stock
11.9 mm
Noir
PVC
2
0,1835 € - 0,2172 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
Rouge
PVC
2
0,2224 € - 0,376 € 5395 En stock
11.1 mm
Rouge
PVC
2
0,3717 € - 0,8118 € Demander le délai de livraison ici
17.4 mm
Rouge
PVC
2
0,4388 € - 0,9214 € 10160 En stock
11.9 mm
Rouge
PVC
2
0,0843 € - 0,1561 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Rouge
PVC
2
0,2283 € - 0,2441 € 4202 En stock
11.9 mm
Rouge
PVC
2
10020630 0,1551 € - 0,2824 € 596 En stock
7.7 mm
Rouge
PVC
2
0,2731 € - 0,6049 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
PVC
2
0,1806 € - 0,4011 € 1475 En stock
16.3 mm
Noir
PVC
2
1,097 € - 3,2284 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
Noir
PVC
2
0,2254 € - 0,6049 € 3077 En stock
20.6 mm
Noir
PVC
2
0,3879 € - 0,5516 € 146 En stock
25.1 mm
Noir
PVC
2
0,1286 € - 0,2306 € 15946 En stock
12.4 mm
Noir
PVC
2
0,2074 € - 0,6425 € 97466 En stock
11.9 mm
Noir
PVC
2
0,2791 € - 0,5767 € 1528 En stock
15.3 mm
Noir
PVC
2
2,4179 € - 5,0778 € 1092 En stock
50.8 mm
Noir
PVC
2
0,1415 € - 0,3886 € 10995 En stock
13.2 mm
Noir
PVC
2
0,2149 € - 0,3541 € Demander le délai de livraison ici
10.8 mm
Rouge
PVC
2
0,5119 € - 0,6832 € 3994 En stock
15.3 mm
Rouge
PVC
2
  • sur 7
Capes à languette 11.9 mm 13.0 mm PVC Noir

10019955

Gamme de prix
0,3353 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
55000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.3 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020678

Gamme de prix
0,2172 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.1 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020722

Gamme de prix
0,376 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
5395 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 17.4 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020814

Gamme de prix
0,8118 € - 0,3717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.9 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020753

Gamme de prix
0,9214 € - 0,4388 €

Niveaux de stock
10160 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.1 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020739

Gamme de prix
0,1561 € - 0,0843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.9 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020746

Gamme de prix
0,2441 € - 0,2283 €

Niveaux de stock
4202 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 7.7 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020630

Gamme de prix
0,2824 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
596 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.0 mm 13.0 mm PVC Noir

10020111

Gamme de prix
0,6049 € - 0,2731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 16.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10020050

Gamme de prix
0,4011 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
1475 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 40.8 mm 38.0 mm PVC Noir

10162927

Gamme de prix
3,2284 € - 1,097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10020135

Gamme de prix
0,6049 € - 0,2254 €

Niveaux de stock
3077 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 25.1 mm 25.0 mm PVC Noir

10020197

Gamme de prix
0,5516 € - 0,3879 €

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 12.4 mm 13.0 mm PVC Noir

10019979

Gamme de prix
0,2306 € - 0,1286 €

Niveaux de stock
15946 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.4 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10019962

Gamme de prix
0,6425 € - 0,2074 €

Niveaux de stock
97466 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 15.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10020036

Gamme de prix
0,5767 € - 0,2791 €

Niveaux de stock
1528 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 50.8 mm 50.0 mm PVC Noir

10020302

Gamme de prix
5,0778 € - 2,4179 €

Niveaux de stock
1092 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 13.2 mm 13.0 mm PVC Noir

10019993

Gamme de prix
0,3886 € - 0,1415 €

Niveaux de stock
10995 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.2 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 10.8 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020708

Gamme de prix
0,3541 € - 0,2149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 15.3 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020791

Gamme de prix
0,6832 € - 0,5119 €

Niveaux de stock
3994 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2