Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles offrent une excellente protection pour les applications filetées.
La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage.
Les capes sont très résistantes à la fragmentation, ce qui en fait un produit durable. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.
Séries: SR1020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | H | Matière | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
|||
0,5955 € - 1,2819 € | 1480 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,1262 € - 0,1262 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,2671 € - 0,514 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,3313 € - 0,7178 € | 16623 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,2253 € - 0,4356 € | 5528 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,2746 € - 0,5767 € | 24846 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Vert
|
|
PVC
|
|||
0,1596 € - 0,3353 € | 12819 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,7761 € - 1,5013 € | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,1791 € - 0,3478 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,3656 € - 0,7114 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,6178 € - 1,2005 € | 3742 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,1552 € - 0,3259 € | 5311 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,191 € - 0,373 € | 5198 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,3462 € - 0,6707 € | 31530 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,5746 € - 1,1095 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Vert
|
|
PVC
|
|||
0,3342 € - 0,6488 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,2775 € - 0,5391 € | 12372 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer