Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles offrent une excellente protection pour les applications filetées.
La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage.
Les capes sont très résistantes à la fragmentation, ce qui en fait un produit durable. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.
Séries: SR1020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | H | Matière | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Vert
|
|
PVC
|
|||
0,3342 € - 0,6488 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
|||
0,0944 € - 0,1902 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,1243 € - 0,2611 € | 7233 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
|||
0,294 € - 0,5673 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,5284 € - 1,0186 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,1024 € - 0,2149 € | 13402 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,2104 € - 0,4419 € | 12034 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,2671 € - 0,514 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,5955 € - 1,2819 € | 1480 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,1262 € - 0,1262 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,2253 € - 0,4356 € | 5528 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,2746 € - 0,5767 € | 24846 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,6836 € - 1,3164 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,0533 € - 0,298 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,3313 € - 0,7178 € | 16623 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Vert
|
|
PVC
|
|||
0,1596 € - 0,3353 € | 12819 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer