Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles offrent une excellente protection pour les applications filetées.
La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage.
Les capes sont très résistantes à la fragmentation, ce qui en fait un produit durable. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.
Séries: SR1020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | H | Matière | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,294 € - 0,5673 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,1231 € - 0,2375 € | 31380 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,4566 € - 0,887 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,1024 € - 0,2149 € | 13402 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,5284 € - 1,0186 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,2104 € - 0,4419 € | 12034 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,3044 € - 0,5893 € | 7635 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
|||
0,1389 € - 0,4826 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
|||
0,5433 € - 1,0563 € | 568 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,1985 € - 0,3855 € | 12446 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,0967 € - 0,2031 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,5283 € - 1,0155 € | 27 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,0914 € - 0,1774 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
|||
0,6836 € - 1,3164 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
0,4029 € - 0,8462 € | 656 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
0,5014 € - 1,0531 € | 25 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Vert
|
|
PVC
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer