Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Orange, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,275 € - 0,279 € | 27931 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
59406 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
0,454 € - 0,4632 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
|||
0,4965 € - 0,5163 € | 6331 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
3703 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
2,4259 € - 2,4644 € | 1920 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
1087 En stock |
4 in
101.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
|||
1998 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
0,236 € - 0,2412 € | 40973 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
1,1417 € - 1,1636 € | 5669 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2658 € - 0,2711 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
0,5462 € - 0,5462 € | 2915 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1097 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|||
1,4532 € - 1,5179 € | 500 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
569 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
0,4257 € - 0,4481 € | 2000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer