Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.
Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.
La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.
Séries: SR5590
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Matière | Type de charnière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0809 € - 10,0809 € | 31 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Percé
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
27,47 € - 55,9138 € | 186 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Percé
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acier
|
Non percé
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
8,3128 € - 16,9228 € | 20 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Non percé
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
177,653 € - 373,0693 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Non percé
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
126,5465 € - 257,4595 € | 38 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Percé
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
112,4835 € - 228,8415 € | 79 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Non percé
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
104,8268 € - 213,2308 € | 27 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Non percé
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
25,5532 € - 25,5532 € | 126 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Non percé
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
33,0357 € - 33,0357 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Non percé
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
28,9972 € - 28,9972 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acier
|
Non percé
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
24,9639 € - 24,9639 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Non percé
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
9,5633 € - 19,4648 € | 146 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Percé
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
18,5474 € - 18,5474 € | 6 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Percé
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
116,2452 € - 116,2452 € | 30 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Percé
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
10414910 | 42,681 € - 42,681 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Percé
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
10641101 | 103,3456 € - 103,3456 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Non percé
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
9,3076 € - 12,1666 € | 147 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Percé
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,5632 € - 9,5632 € | 84 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Non percé
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
13,4173 € - 27,2958 € | 35 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Percé
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer