Menu Rechercher

Écrous pour presse-étoupe - Nylon

En stock

Des contre-écrous et des rondelles d'étanchéité pour presse-étoupes sont disponibles pour compléter l'ensemble de la gamme de presse-étoupes en laiton et en nylon

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
98 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Ajouter au panier
0,3421 € - 0,5571 € 198 En stock
PG21
0,3933 € - 0,3933 € Demander le délai de livraison ici
M20 x 1.5
10152393 0,0807 € - 0,0807 € 1569 En stock
M12
0,1294 € - 0,1294 € Demander le délai de livraison ici
PG11
0,0975 € - 0,0975 € 2844 En stock
M20
0,1422 € - 0,1422 € 4283 En stock
PG16
0,2537 € - 0,2537 € 5650 En stock
PG21
0,3612 € - 0,3612 € Demander le délai de livraison ici
PG29
0,1469 € - 0,1469 € Demander le délai de livraison ici
PG16
0,2031 € - 0,2031 € 38250 En stock
M25 x 1.5
0,1297 € - 0,1297 € 3668 En stock
PG11
0,0807 € - 0,0807 € 5007 En stock
M16
0,1469 € - 0,1469 € 7161 En stock
PG13.5
0,1088 € - 0,1088 € 63300 En stock
M20 x 1.5
0,2628 € - 0,2628 € 6557 En stock
3/4 NPT
0,0764 € - 0,0764 € 67900 En stock
M16 x 1.5
0,2671 € - 0,3685 € 3750 En stock
M20 x 1.5
1,9136 € - 1,9136 € 20 En stock
M40 x 1.5
0,0807 € - 0,0807 € Demander le délai de livraison ici
M12
0,2193 € - 0,3817 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.5
  • sur 5
Contre-écrou pour PE PG21 17.0 mm PA Gris

10337677

Gamme de prix
0,5571 € - 0,3421 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG21
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE M20 x 1.5 PA Gris

10301418

Gamme de prix
0,3933 € - 0,3933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20 x 1.5
  • Code produit
    3917400099
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M12 17.0 mm PA Gris

10152393

Gamme de prix
0,0807 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
1569 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE PG11 24.0 mm PA Gris

10152515

Gamme de prix
0,1294 € - 0,1294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    PG11
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE M20 27.0 mm PA Gris

10152430

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
2844 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    M20
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE PG16 30.0 mm PA Noir

10265376

Gamme de prix
0,1422 € - 0,1422 €

Niveaux de stock
4283 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    PG16
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    5.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG21 36.0 mm PA Noir

10265383

Gamme de prix
0,2537 € - 0,2537 €

Niveaux de stock
5650 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    PG21
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG29 46.0 mm PA Noir

10265390

Gamme de prix
0,3612 € - 0,3612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    PG29
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG16 30.0 mm PA Gris

10152553

Gamme de prix
0,1469 € - 0,1469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    PG16
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE M25 x 1.5 33.0 mm PA Noir

10265468

Gamme de prix
0,2031 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
38250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG11 24.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

10152522

Gamme de prix
0,1297 € - 0,1297 €

Niveaux de stock
3668 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    PG11
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    5.0 mm
Contre-écrou pour PE M16 22.0 mm PA Gris

10152416

Gamme de prix
0,0807 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
5007 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE PG13.5 27.0 mm PA Gris

10152539

Gamme de prix
0,1469 € - 0,1469 €

Niveaux de stock
7161 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    PG13.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE M20 x 1.5 27.0 mm PA Noir

10265451

Gamme de prix
0,1088 € - 0,1088 €

Niveaux de stock
63300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    5.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE 3/4 NPT 32.0 mm PA Noir

10265536

Gamme de prix
0,2628 € - 0,2628 €

Niveaux de stock
6557 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    3/4 NPT
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Noir

10265444

Gamme de prix
0,0764 € - 0,0764 €

Niveaux de stock
67900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M20 x 1.5 26.0 mm PA Gris

10337783

Gamme de prix
0,3685 € - 0,2671 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE M40 x 1.5 PA Noir

10301616

Gamme de prix
1,9136 € - 1,9136 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M40 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M12 17.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

10152409

Gamme de prix
0,0807 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    5.0 mm
Contre-écrou pour PE M12 x 1.5 17.0 mm PA Gris

10337769

Gamme de prix
0,3817 € - 0,2193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre