Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.
Séries: SR2021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Nombre de dents | Diamètre du moyeu | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,5788 € - 17,5788 € | 95 En stock |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,1383 € - 1,1383 € | 1561 En stock |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
17,2713 € - 17,2713 € | Demander le délai de livraison ici |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
2,7746 € - 4,0251 € | 87 En stock |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
12,956 € - 12,956 € | 100 En stock |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
17,5788 € - 17,5788 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
4,1348 € - 5,1219 € | 21 En stock |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
14,1143 € - 14,1143 € | 30 En stock |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
7544 En stock |
13
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
29,5405 € - 36,9308 € | 43 En stock |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
14,7498 € - 14,7498 € | 91 En stock |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
7,3697 € - 9,1799 € | 36 En stock |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
12,2385 € - 12,2385 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
10,9675 € - 10,9675 € | 1 En stock |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
28,6488 € - 35,7828 € | 23 En stock |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
20,1105 € - 20,1105 € | 100 En stock |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
10
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
4,1348 € - 5,1219 € | Demander le délai de livraison ici |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
20,1105 € - 20,1105 € | 236 En stock |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
17,7428 € - 17,7428 € | Demander le délai de livraison ici |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer