Menu Rechercher

Engrenages - roues dentées

En stock

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
11
2.4 mm
10.3 mm
11,6133 € - 11,6133 € 33 En stock
35
16.0 mm
8.0 mm
22,3143 € - 22,3143 € Demander le délai de livraison ici
24
20.0 mm
10.0 mm
4,431 € - 5,5052 € 115 En stock
40
12.0 mm
4.0 mm
10 En stock
11
2.4 mm
7.8 mm
11,6133 € - 11,6133 € Demander le délai de livraison ici
18
17.0 mm
8.0 mm
21,9145 € - 21,9145 € 54 En stock
20
20.0 mm
10.0 mm
7,0848 € - 8,8068 € 18 En stock
15
9.0 mm
4.0 mm
1,1096 € - 1,1096 € Demander le délai de livraison ici
11
2.4 mm
10.4 mm
3,5424 € - 4,4198 € 65 En stock
20
8.0 mm
4.0 mm
4,7273 € - 5,8681 € 96 En stock
35
12.0 mm
4.0 mm
24,8153 € - 24,8153 € 9 En stock
25
20.0 mm
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10
2.4 mm
9.6 mm
7,3697 € - 9,1799 € 36 En stock
18
9.0 mm
4.0 mm
28,6488 € - 35,7828 € 23 En stock
35
24.0 mm
12.0 mm
10,9675 € - 10,9675 € 1 En stock
15
14.0 mm
6.0 mm
14,7498 € - 14,7498 € 91 En stock
45
16.0 mm
8.0 mm
20,1105 € - 20,1105 € 100 En stock
21
20.0 mm
10.0 mm
4,1348 € - 5,1219 € Demander le délai de livraison ici
30
12.0 mm
4.0 mm
8,2697 € - 10,2653 € 100 En stock
24
12.0 mm
6.0 mm
  • sur 3
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

10403839


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.3 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Gamme de prix
11,6133 € - 11,6133 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Engrenage 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Gamme de prix
22,3143 € - 22,3143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Gamme de prix
5,5052 € - 4,431 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    7.8 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 12.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Gamme de prix
11,6133 € - 11,6133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Largeur de face
    12.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    17.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
Engrenage 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185605

Gamme de prix
21,9145 € - 21,9145 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 8.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Gamme de prix
8,8068 € - 7,0848 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Gamme de prix
1,1096 € - 1,1096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 3.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Gamme de prix
4,4198 € - 3,5424 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Gamme de prix
5,8681 € - 4,7273 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Gamme de prix
24,8153 € - 24,8153 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    9.6 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 8.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Gamme de prix
9,1799 € - 7,3697 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
Engrenage 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Gamme de prix
35,7828 € - 28,6488 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    12.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
Engrenage 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Gamme de prix
10,9675 € - 10,9675 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    12.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    14.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
Engrenage 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185544

Gamme de prix
14,7498 € - 14,7498 €

Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Engrenage 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Gamme de prix
20,1105 € - 20,1105 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Gamme de prix
5,1219 € - 4,1348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Gamme de prix
10,2653 € - 8,2697 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm