Nos extrémités de tiges en polymère sont adaptées aux environnements exigeants grâce à leur résistance aux acides faibles et à la corrosion Elles offrent une bonne résistance à la poussière et la saleté grâce à leur fonctionnement à sec et à leurs propriétés auto-lubrifiantes. Elles sont idéales pour les applications impliquant des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires, et permettent de compenser les défauts d'alignement et les charges en bordure. Elles permettent également un fort amortissement des vibrations et une isolation électrique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre de l'enceinte à boule | Longueur du filetage du goujon à boule | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
66,2868 € - 66,2868 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
109,8595 € - 109,8595 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
47,683 € - 47,683 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
66,2868 € - 66,2868 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
31,857 € - 31,857 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
101,2598 € - 101,2598 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
39,524 € - 39,524 € | Demander le délai de livraison ici |
M9
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
78,9455 € - 78,9455 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
57,728 € - 57,728 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
77,0288 € - 77,0288 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
74,251 € - 74,251 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
38,6528 € - 38,6528 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
42,271 € - 42,271 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
100,9933 € - 100,9933 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
74,251 € - 74,251 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
85,3723 € - 85,3723 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
78,4023 € - 78,4023 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
109,142 € - 109,142 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
87,0738 € - 87,0738 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
46,781 € - 46,781 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer