Les gâches pour panneau sont montées sur les portes d'armoire ou d'accès ; elles sont couplées à un loquet afin de les maintenir bien fermées. Ces gâches pour panneau comportant un système d'ouverture et de fermeture sonore constituent des dispositifs de verrouillage efficaces pour les boîtiers.
Séries: SR5075
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Matière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5088 € - 1,1252 € | 775 En stock |
|
PA
|
|
||
2,5809 € - 5,4222 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Acier
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
4,2968 € - 9,022 € | 95 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,185 € - 0,185 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
POM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10153246 | 0,1517 € - 0,1517 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
0,1792 € - 0,1792 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
POM
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,1627 € - 0,1627 € | 15490 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
POM
|
|
||
2,5932 € - 6,2914 € | 125 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10153697 | 0,4628 € - 0,4628 € | 93 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Acier
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0,139 € - 0,139 € | 18848 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Nylon
|
|
||
0,1232 € - 0,1232 € | 80 En stock |
|
Nylon
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer