Menu Rechercher

Jeu de vis de reliure

En stock

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Longueur du filetage de prise femelle Ajouter au panier
0,1118 € - 0,1776 € 10297 En stock
M5
Noir
Nylon
0,0617 € - 0,098 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
Nylon
10.0 mm
0,1149 € - 0,1807 € 11701 En stock
M5
Noir
Nylon
0,1473 € - 0,2044 € 149 En stock
M5
Noir
Nylon
0,1478 € - 0,191 € 500 En stock
M6
Blanc
Nylon
0,0758 € - 0,1197 € 5970 En stock
M5
Blanc
Nylon
0,0701 € - 0,1109 € 20696 En stock
M5
Noir
Nylon
0,2478 € - 0,3448 € 11530 En stock
M6
Blanc
Nylon
0,2031 € - 0,2612 € 8000 En stock
M6
Blanc
Nylon
0,1473 € - 0,2044 € 20250 En stock
M5
Blanc
Nylon
0,1941 € - 0,2537 € 3990 En stock
M6
Blanc
Nylon
0,0758 € - 0,1197 € 729 En stock
M5
Noir
Nylon
0,2031 € - 0,2612 € 108 En stock
M6
Noir
Nylon
0,2165 € - 0,2836 € 8469 En stock
M6
Blanc
Nylon
0,1702 € - 0,2224 € 234 En stock
M6
Blanc
Nylon
0,2329 € - 0,3237 € 1828 En stock
M6
Blanc
Nylon
0,1702 € - 0,2224 € 390 En stock
M6
Noir
Nylon
0,2329 € - 0,3237 € 1277 En stock
M6
Noir
Nylon
0,2478 € - 0,3448 € 3390 En stock
M6
Noir
Nylon
0,0617 € - 0,098 € 702 En stock
M4
Blanc
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
  • sur 3
Vis de reliure mâle 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1118 €

Niveaux de stock
10297 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10065570

Gamme de prix
0,098 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10119235

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
11701 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065686

Gamme de prix
0,2044 € - 0,1473 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065693

Gamme de prix
0,191 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065600

Gamme de prix
0,1197 € - 0,0758 €

Niveaux de stock
5970 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Gamme de prix
0,1109 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
20696 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

10065815

Gamme de prix
0,3448 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
11530 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Nylon

10065754

Gamme de prix
0,2612 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065679

Gamme de prix
0,2044 € - 0,1473 €

Niveaux de stock
20250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

10065730

Gamme de prix
0,2537 € - 0,1941 €

Niveaux de stock
3990 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Gamme de prix
0,1197 € - 0,0758 €

Niveaux de stock
729 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Nylon

10065761

Gamme de prix
0,2612 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Gamme de prix
0,2836 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
8469 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065716

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1702 €

Niveaux de stock
234 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

10065792

Gamme de prix
0,3237 € - 0,2329 €

Niveaux de stock
1828 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065723

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1702 €

Niveaux de stock
390 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

10065808

Gamme de prix
0,3237 € - 0,2329 €

Niveaux de stock
1277 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

10065822

Gamme de prix
0,3448 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
3390 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10065563

Gamme de prix
0,098 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
702 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm