Menu Rechercher

Joints et bandes adhésives contre les intempéries - PVC à faible densité

En stock

Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.

Séries: SR1867

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de rouleau Matière Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
20,9715 € - 20,9715 € 278 En stock
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
12,5358 € - 12,5358 € 1007 En stock
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
15,867 € - 15,867 € 319 En stock
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
28,1363 € - 28,1363 € 403 En stock
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
20,7465 € - 20,7465 € Demander le délai de livraison ici
PVC
12.7 mm
6.4 mm
22,4198 € - 22,4198 € Demander le délai de livraison ici
PVC
25.4 mm
3.2 mm
38,909 € - 38,909 € 1 En stock
Mousse
57,9023 € - 57,9023 € 15 En stock
Mousse
16,2242 € - 16,2242 € 940 En stock
PVC
12.7 mm
3.2 mm
29,7916 € - 29,7916 € 60 En stock
PVC
25.4 mm
6.4 mm
35,7828 € - 35,7828 € 349 En stock
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
8,601 € - 8,601 € Demander le délai de livraison ici
PVC
10187906 15,3443 € - 15,3443 € 1229 En stock
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
20 En stock
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
0,041 € - 0,1025 € Demander le délai de livraison ici
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,5125 € - 0,5433 € 288 En stock
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
0,4469 € - 0,4469 € Demander le délai de livraison ici
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
0,2531 € - 0,2813 € 940 En stock
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
1,5375 € - 2,4498 € 298 En stock
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,432 € - 0,6719 € 250 En stock
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
  • sur 2
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187883

Gamme de prix
20,9715 € - 20,9715 €

Niveaux de stock
278 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187869

Gamme de prix
12,5358 € - 12,5358 €

Niveaux de stock
1007 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187876

Gamme de prix
15,867 € - 15,867 €

Niveaux de stock
319 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187920

Gamme de prix
28,1363 € - 28,1363 €

Niveaux de stock
403 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 6.4 mm 15.0 m PVC Noir

10266243

Gamme de prix
20,7465 € - 20,7465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Néoprène ; nitrile ; mélange de polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.2 mm 15.0 m PVC Noir

10266236

Gamme de prix
22,4198 € - 22,4198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Néoprène ; nitrile ; mélange de polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.2 mm 15.2 m Mousse Noir

10384213

Gamme de prix
38,909 € - 38,909 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Mousse à structure ouverte
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3919101990
Bandes de calfeutrage 6.4 mm 15.2 m Mousse Noir

10384220

Gamme de prix
57,9023 € - 57,9023 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Mousse à structure ouverte
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3919101990
Bandes de calfeutrage 3.2 mm 15.0 m PVC Noir

10266229

Gamme de prix
16,2242 € - 16,2242 €

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Néoprène ; nitrile ; mélange de polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 6.4 mm 15.0 m PVC Noir

10266250

Gamme de prix
29,7916 € - 29,7916 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Néoprène ; nitrile ; mélange de polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187937

Gamme de prix
35,7828 € - 35,7828 €

Niveaux de stock
349 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 12.7 mm 7.6 m PVC Noir

10384237

Gamme de prix
8,601 € - 8,601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3919101990
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187906

Gamme de prix
15,3443 € - 15,3443 €

Niveaux de stock
1229 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m PE Noir

20062361


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 50.0 m EPDM Noir

20063108

Gamme de prix
0,1025 € - 0,041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    1000.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 2.0 mm 10.0 m EPDM Noir

20062941

Gamme de prix
0,5433 € - 0,5125 €

Niveaux de stock
288 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 8.0 mm 5.0 m EPDM Noir

20063115

Gamme de prix
0,4469 € - 0,4469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Longueur de rouleau
    5.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 20.0 m PE Noir

20062316

Gamme de prix
0,2813 € - 0,2531 €

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 5.0 m EPDM Noir

20122072

Gamme de prix
2,4498 € - 1,5375 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Longueur de rouleau
    5.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 2.0 mm 10.0 m EPDM Noir

20122089

Gamme de prix
0,6719 € - 0,432 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère