Menu Rechercher

Joints toriques - Impérial et kit

En stock

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.
  • Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.
  • Pour une utilisation dans les applications statiques et dynamiques.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID YxY Matière Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
18.6 mm
3.5 mm
FPM 75
2
10405284 0,1262 € - 0,1262 € Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,0583 € - 0,0583 € 591 En stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR 70
2
Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,0389 € - 0,0389 € 220 En stock
7.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
Demander le délai de livraison ici
36.1 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
37.7 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
23.4 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
31.3 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
3.5 mm
FPM 75
2
34,4503 € - 34,4503 € Demander le délai de livraison ici
NBR 70
1
0,1507 € - 0,1507 € 38 En stock
31.3 mm
3.5 mm
NBR 70
2
100 En stock
43.8 mm
5.3 mm
NBR 70
2
Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
1.8 mm
FPM 75
2
0,3849 € - 0,3849 € 92 En stock
9.2 mm
2.6 mm
FPM 75
2
0,0583 € - 0,0583 € 8 En stock
9.2 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,0389 € - 0,0389 € 111 En stock
4.5 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,0583 € - 0,0583 € 96 En stock
14.0 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,0389 € - 0,0389 € 12441 En stock
2.9 mm
1.8 mm
NBR 70
2
  • sur 4
Joint torique 18.6 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405581


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 18.7 mm 3.5 mm NBR 70 Noir

10405284

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 18.7 mm 2.6 mm NBR 70 Noir

10405277

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
591 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 29.8 mm 3.5 mm NBR 70 Noir

10405352


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 7.7 mm 1.8 mm NBR 70 Noir

10405192

Gamme de prix
0,0389 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 36.1 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405697


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 37.7 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405703


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 23.4 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405611


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 37.5 mm 5.3 mm FPM 75 Noir

10405710


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 31.3 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405666


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 34.5 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405680


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
NBR 70 Kit de joints toriques Assortiment Joint torique

10385135

Gamme de prix
34,4503 € - 34,4503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Item 600635-600664.
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    382
  • Type
    1
Joint torique 31.3 mm 3.5 mm NBR 70 Noir

10405369

Gamme de prix
0,1507 € - 0,1507 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 43.8 mm 5.3 mm NBR 70 Noir

10405437


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 2.9 mm 1.8 mm FPM 75 Noir

10405444


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 9.2 mm 2.6 mm FPM 75 Noir

10405512

Gamme de prix
0,3849 € - 0,3849 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 9.2 mm 2.6 mm NBR 70 Noir

10405215

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 4.5 mm 1.8 mm NBR 70 Noir

10405161

Gamme de prix
0,0389 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 14.0 mm 2.6 mm NBR 70 Noir

10405246

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 2.9 mm 1.8 mm NBR 70 Noir

10405147

Gamme de prix
0,0389 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
12441 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100