Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.
Séries: SR2001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière du crochet | Couleur | Longueur totale | Largeur totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4478 € - 1,4478 € | 9962 En stock |
Nylon
|
Noir
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non
|
No
|
||
1,2621 € - 1,4023 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Blanc
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Yes
|
||
3,675 € - 4,0833 € | 137 En stock |
PEBD
|
Blanc
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
No
|
||
1,1934 € - 1,326 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Noir
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
1,2594 € - 1,3994 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Vert
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Yes
|
||
3,2131 € - 3,5702 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Noir
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
No
|
||
0,7866 € - 0,7866 € | 15528 En stock |
Nylon
|
Noir
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non
|
No
|
||
1,2593 € - 1,3993 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Yes
|
||
2,3156 € - 2,5729 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
No
|
||
0,9196 € - 1,0218 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
No
|
||
0,6992 € - 0,7769 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
No
|
||
1,1517 € - 1,2797 € | 910 En stock |
PEBD
|
Noir
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
0,7087 € - 0,7874 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Noir
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
1,2621 € - 1,4023 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Bleu
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Yes
|
||
1,2621 € - 1,4023 € | 20 En stock |
PEBD
|
Noir
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Yes
|
||
1,2621 € - 1,4023 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Jaune
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Yes
|
||
1,3396 € - 1,4885 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Yes
|
||
1,2591 € - 1,399 € | 80 En stock |
PEBD
|
Vert
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
0,8537 € - 0,8537 € | Demander le délai de livraison ici |
PE ; PP
|
Noir
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non
|
Yes
|
||
2,1304 € - 2,1304 € | 607 En stock |
Nylon
|
Noir
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non
|
No
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer