Tous les avantages d'un lien de serrage standard, avec en plus une étiquette d'identification inscriptible.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Emplacement de balise | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,285 € - 0,285 € | Demander le délai de livraison ici |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
0,0926 € - 0,0926 € | Demander le délai de livraison ici |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
0,0616 € - 0,0616 € | Demander le délai de livraison ici |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,1158 € - 0,1158 € | 563 En stock |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1401 € - 0,1401 € | Demander le délai de livraison ici |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,2447 € - 0,4492 € | 3046 En stock |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,2118 € - 0,385 € | 3140 En stock |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
0,0624 € - 0,0624 € | 802 En stock |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
0,0959 € - 0,1895 € | Demander le délai de livraison ici |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer