Menu Rechercher

Liens de serrage avec marquage

En stock

Tous les avantages d'un lien de serrage standard, avec en plus une étiquette d'identification inscriptible.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Emplacement de balise Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,1158 € - 0,1158 € 563 En stock
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
0,285 € - 0,285 € Demander le délai de livraison ici
Below Head
75.0 mm
270.0 mm
0,2447 € - 0,4492 € 3046 En stock
Above Head
50.0 mm
200.0 mm
0,0926 € - 0,0926 € Demander le délai de livraison ici
Above Head
25.0 mm
130.0 mm
0,0616 € - 0,0616 € Demander le délai de livraison ici
Below Head
25.0 mm
100.0 mm
0,2118 € - 0,385 € 3140 En stock
Above Head
50.0 mm
210.0 mm
0,0624 € - 0,0624 € 802 En stock
Above Head
25.0 mm
111.5 mm
0,0959 € - 0,1895 € Demander le délai de livraison ici
Above Head
20.0 mm
110.0 mm
0,1401 € - 0,1401 € Demander le délai de livraison ici
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
Lien avec marquage 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253410

Gamme de prix
0,1158 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
563 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Emplacement de balise
    Below Head
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 270.0 mm 75.0 mm PA Naturel

10253441

Gamme de prix
0,285 € - 0,285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Emplacement de balise
    Below Head
  • Largeur de sangle
    4.6 mm
Lien avec marquage 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10331071

Gamme de prix
0,4492 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
3046 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Emplacement de balise
    Above Head
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 130.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10253458

Gamme de prix
0,0926 € - 0,0926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Emplacement de balise
    Above Head
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10253403

Gamme de prix
0,0616 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Emplacement de balise
    Below Head
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 210.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10331095

Gamme de prix
0,385 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
3140 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Emplacement de balise
    Above Head
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 111.5 mm 25.0 mm PA Naturel

10253427

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
802 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Emplacement de balise
    Above Head
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 110.0 mm 20.0 mm PA Naturel

10331088

Gamme de prix
0,1895 € - 0,0959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Emplacement de balise
    Above Head
  • Largeur de sangle
    2.5 mm
Lien avec marquage 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253434

Gamme de prix
0,1401 € - 0,1401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Emplacement de balise
    Below Head
  • Largeur de sangle
    4.6 mm