Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,3312 € - 0,3312 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1701 € - 0,1701 € | 4216 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,3119 € - 0,3119 € | 1335 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,2226 € - 0,2881 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,163 € - 0,163 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,1522 € - 0,1522 € | 23977 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,1175 € - 0,1175 € | 5198 En stock |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 10996 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,1113 € - 0,1113 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer