Menu Rechercher

Liens de serrage pour montage

En stock

Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.

Séries: SR1825

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Mode de montage Ajouter au panier
0,5767 € - 0,6001 € 2804 En stock
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Noir
250.0 kg
Installation par pression
0,0832 € - 0,0832 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
160.7 mm
Naturel
13.0 kg
Installation par pression
0,1223 € - 0,1274 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
160.7 mm
Naturel
13.0 kg
Installation par pression
0,3686 € - 0,3686 € 4108 En stock
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Naturel
13.6 kg
Installation par pression
0,1567 € - 0,1567 € 8000 En stock
6.4 mm
31.8 mm
161.6 mm
Naturel
13.6 kg
Installation par pression
0,0444 € - 0,0444 € 7446 En stock
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Noir
18.0 kg
Vis
10178317 0,2447 € - 0,2447 € 6783 En stock
4.8 mm
50.0 mm
195.0 mm
Noir
18.1 kg
Installation par pression
0,1103 € - 0,1103 € 171390 En stock
6.6 mm
44.5 mm
173.0 mm
Naturel
22.7 kg
Installation par pression
10036853 0,1421 € - 0,1421 € 328186 En stock
4.8 mm
31.8 mm
121.7 mm
Naturel
8.2 kg
Installation par pression
0,0493 € - 0,0493 € 40657 En stock
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Naturel
8.2 kg
Installation par pression
0,1453 € - 0,1453 € 2184 En stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturel
22.0 kg
Installation par pression
0,2463 € - 0,2463 € 3137 En stock
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Naturel
55.0 kg
Vis
0,179 € - 0,179 € 300228 En stock
6.4 mm
44.5 mm
199.1 mm
Naturel
22.7 kg
Sapin
0,0606 € - 0,0606 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
40.0 mm
155.0 mm
Noir
22.0 kg
Vis
0,5045 € - 0,5045 € 10119 En stock
6.4 mm
28.5 mm
118.6 mm
Naturel
8.2 kg
Installation par pression
0,1012 € - 0,1012 € 48 En stock
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Noir
22.0 kg
Vis
0,2179 € - 0,2179 € 562 En stock
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Naturel
13.0 kg
Installation par pression
0,3134 € - 0,3134 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Naturel
13.6 kg
Installation par pression
0,0948 € - 0,0948 € 36832 En stock
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturel
22.7 kg
Installation par pression
0,1302 € - 0,1302 € 6548 En stock
4.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Naturel
8.2 kg
Installation par pression
  • sur 5
Lien de serrage 169.0 mm 40.0 mm PA Noir

10173664

Gamme de prix
0,6001 € - 0,5767 €

Niveaux de stock
2804 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    250.0 kg
Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Naturel

10036914

Gamme de prix
0,0832 € - 0,0832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    160.7 mm
Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Naturel

10036921

Gamme de prix
0,1274 € - 0,1223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 179.4 mm 31.8 mm PA Naturel

10036983

Gamme de prix
0,3686 € - 0,3686 €

Niveaux de stock
4108 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 161.6 mm 31.8 mm PA Naturel

10037034

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.6 kg
Lien de serrage 100.0 mm 25.0 mm PA Noir

10247945

Gamme de prix
0,0444 € - 0,0444 €

Niveaux de stock
7446 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 195.0 mm 50.0 mm PA Noir

10178317

Gamme de prix
0,2447 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
6783 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.1 kg
Lien de serrage 173.0 mm 44.5 mm PA Naturel

10037133

Gamme de prix
0,1103 € - 0,1103 €

Niveaux de stock
171390 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 121.7 mm 31.8 mm PA Naturel

10036853

Gamme de prix
0,1421 € - 0,1421 €

Niveaux de stock
328186 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 109.0 mm 21.0 mm PA Naturel

10178287

Gamme de prix
0,0493 € - 0,0493 €

Niveaux de stock
40657 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    8.2 kg
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253731

Gamme de prix
0,1453 € - 0,1453 €

Niveaux de stock
2184 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 370.0 mm 102.0 mm PA Naturel

10247792

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
3137 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm PA Naturel

10037140

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
300228 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Sapin
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 155.0 mm 40.0 mm PA Noir

10247952

Gamme de prix
0,0606 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 118.6 mm 28.5 mm PA Naturel

10036228

Gamme de prix
0,5045 € - 0,5045 €

Niveaux de stock
10119 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    8.2 kg
Lien de serrage 205.0 mm 60.0 mm PA Noir

10247969

Gamme de prix
0,1012 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 152.5 mm 37.0 mm PA Naturel

10247921

Gamme de prix
0,2179 € - 0,2179 €

Niveaux de stock
562 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    5.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 173.0 mm 31.8 mm PA Naturel

10036976

Gamme de prix
0,3134 € - 0,3134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 133.0 mm 23.0 mm PA Naturel

10037119

Gamme de prix
0,0948 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
36832 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 121.7 mm 19.1 mm PA Naturel

10036860

Gamme de prix
0,1302 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
6548 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression