Menu Rechercher

Manchons de protection anti-feu

En stock

Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.

  • Protègent contre les hautes températures, les radiations thermiques, les flammes et les éclaboussures de métal liquide.
  • Maintiennent bien la forme pour une application facile.
  • Idéaux pour les câbles, conduites et flexibles hydrauliques.
  • Le calcium silicate filé au micron est fabriqué avec de la soie pour éviter que des résidus n'apparaissent, comme cela est souvent le cas avec une alternative à la fibre de verre.
Matière: Silicone Couleur: Argent, Rouge, Gris Séries: SR1100, SR6001, SR6002

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière interne ID Couleur Longueur de rouleau Matière Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Fil de silicate de calcium
22.0 mm
Gris
25.0 m
Silicone
10310205 136,694 € - 169,8835 € 8 En stock
Fibre de verre tissée à haute densité
16.0 mm
Argent
30.5 m
Silicone
Demander le délai de livraison ici
Fil de silicate de calcium
32.0 mm
Gris
25.0 m
Silicone
170,8778 € - 203,8623 € 10 En stock
Fibre de verre tissée à haute densité
20.0 mm
Argent
30.5 m
Silicone
53,9608 € - 53,9608 € 80 En stock
Fil de silicate de calcium
22.0 mm
Rouge
40.0 m
Silicone
195,6008 € - 220,867 € 12 En stock
Fibre de verre tissée à haute densité
25.0 mm
Argent
30.5 m
Silicone
  • sur 2
Manchon anti-feu 22.0 mm 25.0 m Gris Silicone

10307021


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    22.0 mm
  • Matière interne
    Fil de silicate de calcium
  • Matière du manchon
    Caoutchouc silicone
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
Manchon réflecteur de chaleur 16.0 mm 30.5 m Argent Silicone

10310205

Gamme de prix
169,8835 € - 136,694 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • ID
    16.0 mm
  • Matière interne
    Fibre de verre tissée à haute densité
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Argent
Manchon anti-feu 32.0 mm 25.0 m Gris Silicone

10307069


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    32.0 mm
  • Matière interne
    Fil de silicate de calcium
  • Matière du manchon
    Caoutchouc silicone
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
Manchon réflecteur de chaleur 20.0 mm 30.5 m Argent Silicone

10310212

Gamme de prix
203,8623 € - 170,8778 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • ID
    20.0 mm
  • Matière interne
    Fibre de verre tissée à haute densité
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Argent
Manchon anti-feu 22.0 mm 40.0 m Rouge Silicone

10308134

Gamme de prix
53,9608 € - 53,9608 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • ID
    22.0 mm
  • Matière interne
    Fil de silicate de calcium
  • Matière du manchon
    Caoutchouc silicone
  • Longueur de rouleau
    40.0 m
  • Matière
    Silicone
Manchon réflecteur de chaleur 25.0 mm 30.5 m Argent Silicone

10310229

Gamme de prix
220,867 € - 195,6008 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • ID
    25.0 mm
  • Matière interne
    Fibre de verre tissée à haute densité
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Argent