Menu Rechercher

Manchons de protection de tuyau - Homologation de sécurité minière

En stock

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

  • Produit conforme aux normes de la MSHA (Mine Safety and Health Administration).
  • Haute résistance contre l'abrasion et l'éclatement
  • Résistance en température : -40 C à +130 C.
  • Peut être marqué avec le logo de votre entreprise et les détails de la référence.
  • Longueur standard du rouleau : 50 mètres.
Matière: Polyester, Nylon Couleur: Noir Séries: , SR1082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B Couleur Matière complète RL Ajouter au panier
193,1301 € - 193,1301 € Demander le délai de livraison ici
95.0 mm
Noir
Polyester
125,8794 € - 125,8794 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Noir
Polyester
79,3213 € - 79,3213 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Noir
Polyester
89,6675 € - 89,6675 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
Noir
Polyester
170,7132 € - 170,7132 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Noir
Polyester
103,4626 € - 103,4626 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Noir
Polyester
67,2507 € - 67,2507 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Polyester
179,335 € - 179,335 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
Noir
Polyester
  • sur 2
Manchon de protection de flexible 95.0 mm 149 mm Polyester Noir

20440626

Gamme de prix
193,1301 € - 193,1301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    95.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 60.0 mm 97 mm Polyester Noir

20440572

Gamme de prix
125,8794 € - 125,8794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    60.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 40.0 mm 65 mm Polyester Noir

20440534

Gamme de prix
79,3213 € - 79,3213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    40.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 45.0 mm 72 mm Polyester Noir

20440541

Gamme de prix
89,6675 € - 89,6675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    45.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 85.0 mm 136 mm Polyester Noir

20440602

Gamme de prix
170,7132 € - 170,7132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    85.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 50.0 mm 76 mm Polyester Noir

20440558

Gamme de prix
103,4626 € - 103,4626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    50.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 30.0 mm 49 mm Polyester Noir

20440510

Gamme de prix
67,2507 € - 67,2507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 90.0 mm 144 mm Polyester Noir

20440619

Gamme de prix
179,335 € - 179,335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    90.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790