Menu Rechercher

Passe-câbles à visser ou à fixation adhésive

En stock

Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d'un mécanisme de verrouillage.

Ces passe-câbles sont disponibles avec des options à visser ou à fixation adhésive. L’option auto-adhésive est dotée d’une bande auto-adhésive haute qualité.

La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Longueur totale Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
10168943 0,494 € - 0,494 € 1741 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
Naturel
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,5537 € - 0,5537 € 1109 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
Naturel
25.4 mm
21.6 mm
37.1 mm
0,2418 € - 0,2418 € 2 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
Naturel
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,3224 € - 0,3224 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
29.4 mm
Noir
9.0 mm
13.4 mm
14.0 mm
0,3838 € - 0,3838 € 245 En stock
UL94 V-2
36.5 mm
Noir
14.0 mm
16.4 mm
18.5 mm
0,3059 € - 0,3059 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
25.8 mm
Noir
6.0 mm
13.4 mm
9.1 mm
0,4211 € - 0,4211 € 181 En stock
UL94 V-2
42.0 mm
Noir
18.0 mm
16.4 mm
22.5 mm
10168950 0,0864 € - 0,0864 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-0
25.4 mm
Naturel
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,3444 € - 0,3444 € 7450 En stock
UL94 V-2
35.5 mm
Noir
12.0 mm
16.4 mm
0,3969 € - 0,3969 € 636 En stock
UL94 V-2
38.5 mm
Noir
16.0 mm
16.4 mm
20.5 mm
0,1323 € - 0,1323 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-0
25.4 mm
Naturel
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
Brides pour câbles Adhésif 15.9 mm PA Naturel

10168943

Gamme de prix
0,494 € - 0,494 €

Niveaux de stock
1741 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    25.4 mm
Brides pour câbles Adhésif 25.4 mm PA Naturel

10168967

Gamme de prix
0,5537 € - 0,5537 €

Niveaux de stock
1109 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    25.4 mm
Brides pour câbles Vis 15.9 mm PA Naturel

10168936

Gamme de prix
0,2418 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
Brides pour câbles À visser et adhésif 9.0 mm PA Noir

10245729

Gamme de prix
0,3224 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhesive;Screw Mount
  • Longueur de la base
    29.4 mm
  • Largeur de base
    13.4 mm
Brides pour câbles À visser et adhésif 14.0 mm PA Noir

10245743

Gamme de prix
0,3838 € - 0,3838 €

Niveaux de stock
245 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhesive;Screw Mount
  • Longueur de la base
    36.5 mm
  • Largeur de base
    16.4 mm
Brides pour câbles À visser et adhésif 6.0 mm PA Noir

10245712

Gamme de prix
0,3059 € - 0,3059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhesive;Screw Mount
  • Longueur de la base
    25.8 mm
  • Largeur de base
    13.4 mm
Brides pour câbles À visser et adhésif 18.0 mm PA Noir

10245767

Gamme de prix
0,4211 € - 0,4211 €

Niveaux de stock
181 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhesive;Screw Mount
  • Longueur de la base
    42.0 mm
  • Largeur de base
    16.4 mm
Brides pour câbles Montage à l'aide de vis 15.9 mm PA Naturel

10168950

Gamme de prix
0,0864 € - 0,0864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
Brides pour câbles À visser et adhésif 12.0 mm PA Noir

10245736

Gamme de prix
0,3444 € - 0,3444 €

Niveaux de stock
7450 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhesive;Screw Mount
  • Longueur de la base
    34.8 mm
  • Largeur de base
    16.5 mm
Brides pour câbles À visser et adhésif 16.0 mm PA Noir

10245750

Gamme de prix
0,3969 € - 0,3969 €

Niveaux de stock
636 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhesive;Screw Mount
  • Longueur de la base
    38.5 mm
  • Largeur de base
    16.4 mm
Brides pour câbles Montage à l'aide de vis 25.4 mm PA Naturel

10168974

Gamme de prix
0,1323 € - 0,1323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Avec adhésif
  • Matière de la base
    Nylon
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    25.4 mm