La platine entrée de câbles permet l’entrée et la connexion de câbles sans outils pour machines et équipements. Disponible en plusieurs tailles, la plupart des modèles de la gamme sont ouverts et dotés d’une fente et d’un trou. Un modèle fermé non muni d’une fente et d’un trou est également disponible. Fabriqués en TPE TPV noir, ces passe-fils possèdent un indice de protection IP65. Ils sont adaptés à une utilisation à des températures allant de -30 C à 100 C. Une platine entrée de câbles peut être achetée séparément.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|
2,5994 € - 2,8628 € | 418 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,5994 € - 2,8628 € | 2739 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.878 in
22.3 mm
|
|||
2236 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
|||
2,5994 € - 2,8628 € | 25 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.878 in
22.3 mm
|
|||
1110 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
|||
2,5994 € - 2,8628 € | 20 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer